Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
Código
1305970000
Tipo
KLIPPON POK 404012
GTIN (EAN)
4050118108323
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
120 mm
Profundidad (pulgadas)
4,724 inch
Altura
405 mm
Altura (pulgadas)
15,945 inch
Altura construcción baja
120 mm
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Medida de fijación, altura
355 mm
Medida de fijación, anchura
380 mm
Peso neto
5.415 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Datos generales
Abertura de acceso - altura
393,02 mm
Abertura de acceso - ancho
388,02 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Industria de procesos, Ingeniería de transportes
Carga máx.
64,8 kg
Espesor de la carcasa
5,99 mm
Espesor de la tapa
5 mm
Fijación de caja
Montaje por la pared posterior de la caja, Lengüetas de sujeción
Fijación de la tapa
Tornillos de ranura / estrella
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la junta
Cloropreno
Normas
DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN 4102-12
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 405 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.