Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Coffrets en acier
Coffrets en aluminium
Boîtiers en plastique
Boîtier FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Série TBF
Séries FPC et MPC
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Accessoires - Klippon® POK
Informations générales de commande
Version
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
Référence
1305940000
Type
KLIPPON POK 254012
GTIN (EAN)
4050118108248
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
120 mm
Profondeur (pouces)
4,724 inch
Hauteur
250 mm
Hauteur (pouces)
9,842 inch
Hauteur version la plus basse
120 mm
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Cote de fixation hauteur
200 mm
Cote de fixation largeur
380 mm
Poids net
3 693 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Classifications
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Caractéristiques générales
Charge utile max.
40 kg
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Classe de protection (UL)
Type 4, Type 4X
Couple des vis du couvercle
2,5 Nm
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Industrie des processus, Transports
Epaisseur du matériau du coffret
5,99 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
5 mm
Fixation du coffret
Installation à travers la paroi arrière du coffret, Pattes de fixation
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue / cruciforme
Hauteur de l'orifice d'accès
238,02 mm
Largeur de l'orifice d'accès
388,02 mm
Matériau
Polyester renforcé fibre de verre
Matériau du joint
Chloroprène
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN 4102-12
Outil nécessaire
9008540000
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
non traité, brillant
Température de fonctionnement , max.
100 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
5 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x33
WDU 16 / ZDU 16
2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x67
WDU 4 / ZDU 4
2x55
WDU 6 / ZDU 6
2x41
Equipement vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Numéros de certificat du boîtier
Conditions d'homologation
cULus, LR, DNV
Numéro de certificat (DNV)
TAE00002R2
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Nº de certificat (cULus)
E256877
Presse-étoupes droite
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Presse-étoupes gauche
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Presse-étoupes haut / bas
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Note importante
Informations sur le produit
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Référence:
1306130000
Type:
KLIPPON POK 254012 EX
Version:
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
Version
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
Référence
1305940000
Type
KLIPPON POK 254012
GTIN (EAN)
4050118108248
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
120 mm
Profondeur (pouces)
4,724 inch
Hauteur
250 mm
Hauteur (pouces)
9,842 inch
Hauteur version la plus basse
120 mm
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Cote de fixation hauteur
200 mm
Cote de fixation largeur
380 mm
Poids net
3 693 g
Température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Charge utile max.
40 kg
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Classe de protection (UL)
Type 4, Type 4X
Couple des vis du couvercle
2,5 Nm
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Industrie des processus, Transports
Epaisseur du matériau du coffret
5,99 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
5 mm
Fixation du coffret
Installation à travers la paroi arrière du coffret, Pattes de fixation
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue / cruciforme
Hauteur de l'orifice d'accès
238,02 mm
Largeur de l'orifice d'accès
388,02 mm
Matériau
Polyester renforcé fibre de verre
Matériau du joint
Chloroprène
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN 4102-12
Outil nécessaire
9008540000
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
non traité, brillant
Température de fonctionnement , max.
100 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
5 J version standard
WDU 10 / ZDU 10
2x33
WDU 16 / ZDU 16
2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x67
WDU 4 / ZDU 4
2x55
WDU 6 / ZDU 6
2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Conditions d'homologation
cULus, LR, DNV
Numéro de certificat (DNV)
TAE00002R2
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Nº de certificat (cULus)
E256877
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Informations sur le produit
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E256877
Référence:
1306130000
Type:
KLIPPON POK 254012 EX
Version:
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.