Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
KLIPPON POK 162609
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 160 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr. 1305900000
Typ KLIPPON POK 162609
GTIN (EAN) 4050118108309
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 90 mm
Byggdjup (tum) 3,543 inch
Höjd 160 mm
Bygghöjd (tum) 6,299 inch
Höjd lägstbyggande 90 mm
Bredd 260 mm
Byggbredd (tum) 10,236 inch
Montagemått höjd 110 mm
Montagemått bredd 240 mm
Nettovikt 1 756 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Allmänna uppgifter

Antal lockskruvar
Användningsområden Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Driftstemperatur, max 100 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fastsättning av lock Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock Ja
Material glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling 5,99 mm
Materialtjocklek lock 5 mm
Normer DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass IP66
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X
Slagtålighet 5 J standardversion
Tätningsmaterial Kloropren
Verktyg som behövs 9008540000
Vridmoment för lockskruvar 2,5 Nm
Yta obehandlad, glänsande
max. last 16,64 kg
Åtkomstöppning Bredd 248,02 mm
Åtkomstöppning Höjd 148,02 mm

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10 1x16
WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x36
WDU 4 / ZDU 4 1x30
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E256877
Certifikat-nr (DNV) TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02

Förskruvningar

M12 11 
M16
M20
M25
M32
M40

Förskruvningar höger

M12 11 
M16
M20
M25
M32
M40

Förskruvningar uppe / nere

M12 30 
M16 24 
M20 14 
M25
M32
M40

Viktig hänvisningstext

Produktinformation The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E256877

Besläktade produkter

Art.nr.: 1306090000
Typ: KLIPPON POK 162609 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 160 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar