Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Stålkapslingar
Aluminiumkapslingar
Plastkapslingar
FieldPower® IP54...IP65-kapsling
Klippon® POK
TBF-serien
FPC- och MPC-serierna
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Tillbehör – Klippon® POK
Allmänna beställningsdata
Utförande
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 120 mm, Bredd: 122 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr.
1305870000
Typ
KLIPPON POK 121209
GTIN (EAN)
4050118104899
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
90 mm
Byggdjup (tum)
3,543 inch
Höjd
120 mm
Bygghöjd (tum)
4,724 inch
Höjd lägstbyggande
90 mm
Bredd
122 mm
Byggbredd (tum)
4,803 inch
Montagemått höjd
82 mm
Montagemått bredd
106 mm
Nettovikt
721 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...100 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Allmänna uppgifter
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Driftstemperatur, max
100 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fastsättning av lock
Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling
4,39 mm
Materialtjocklek lock
4,4 mm
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass
IP66
Skyddsklass (UL)
Type 4, Type 4X
Slagtålighet
5 J standardversion
Tätningsmaterial
Kloropren
Verktyg som behövs
9008540000
Vridmoment för lockskruvar
2,5 Nm
Yta
obehandlad, glänsande
max. last
5,86 kg
Åtkomstöppning Bredd
113,22 mm
Åtkomstöppning Höjd
111,22 mm
Bestyckning horisontal
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x12
WDU 4 / ZDU 4
1x10
WDU 6 / ZDU 6
1x7
Bestyckning vertikal
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Certifikatnummer kapsling
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Certifikat-nr (DNV)
TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande
cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
Förskruvningar
M12
8
M16
4
M20
3
M25
1
M32
1
Förskruvningar höger
M12
8
M16
4
M20
3
M25
1
M32
1
Förskruvningar uppe / nere
M12
12
M16
6
M20
4
M25
2
M32
1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Art.nr.:
1306050000
Typ:
KLIPPON POK 121209 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 120 mm, Bredd: 122 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
Utförande
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 120 mm, Bredd: 122 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr.
1305870000
Typ
KLIPPON POK 121209
GTIN (EAN)
4050118104899
Förp.
1 pc(s).
Djup
90 mm
Byggdjup (tum)
3,543 inch
Höjd
120 mm
Bygghöjd (tum)
4,724 inch
Höjd lägstbyggande
90 mm
Bredd
122 mm
Byggbredd (tum)
4,803 inch
Montagemått höjd
82 mm
Montagemått bredd
106 mm
Nettovikt
721 g
Drifttemperatur
-40 °C...100 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Driftstemperatur, max
100 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fastsättning av lock
Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling
4,39 mm
Materialtjocklek lock
4,4 mm
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass
IP66
Skyddsklass (UL)
Type 4, Type 4X
Slagtålighet
5 J standardversion
Tätningsmaterial
Kloropren
Verktyg som behövs
9008540000
Vridmoment för lockskruvar
2,5 Nm
Yta
obehandlad, glänsande
max. last
5,86 kg
Åtkomstöppning Bredd
113,22 mm
Åtkomstöppning Höjd
111,22 mm
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x12
WDU 4 / ZDU 4
1x10
WDU 6 / ZDU 6
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Certifikat-nr (DNV)
TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande
cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
M12
8
M16
4
M20
3
M25
1
M32
1
M12
8
M16
4
M20
3
M25
1
M32
1
M12
12
M16
6
M20
4
M25
2
M32
1
Produktinformation
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Art.nr.:
1306050000
Typ:
KLIPPON POK 121209 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 120 mm, Bredd: 122 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.