Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
KLIPPON POK 080806
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 75 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 55 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr. 1305810000
Typ KLIPPON POK 080806
GTIN (EAN) 4050118108224
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 55 mm
Byggdjup (tum) 2,165 inch
Höjd 75 mm
Bygghöjd (tum) 2,953 inch
Höjd lägstbyggande 55 mm
Bredd 80 mm
Byggbredd (tum) 3,15 inch
Montagemått höjd 45 mm
Montagemått bredd 68 mm
Nettovikt 258 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Allmänna uppgifter

Antal lockskruvar
Användningsområden Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Driftstemperatur, max 100 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fastsättning av lock Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock Ja
Material glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling 4,29 mm
Materialtjocklek lock 3,6 mm
Normer DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass IP66
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X
Slagtålighet 5 J standardversion
Tätningsmaterial Kloropren
Verktyg som behövs 9008540000
Vridmoment för lockskruvar 2,5 Nm
Yta obehandlad, glänsande
max. last 2,4 kg
Åtkomstöppning Bredd 71,42 mm
Åtkomstöppning Höjd 66,42 mm

Bestyckning horisontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x4

Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x1*
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E256877
Certifikat-nr (DNV) TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02

Förskruvningar

M12
M16
M20

Förskruvningar höger

M12
M16
M20

Förskruvningar uppe / nere

M12
M16
M20
M25

Viktig hänvisningstext

Produktinformation The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E256877

Besläktade produkter

Art.nr.: 1306000000
Typ: KLIPPON POK 080806 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 75 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 55 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar