Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDT 2.5 AT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Adattatore a innesto (Morsetto), 24 A, Beige scuro, Wemid
N. d’ordine 1305320000
Tipo WDT 2.5 AT
GTIN (EAN) 4050118104363
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 24,6 mm
Profondità (pollici) 0,969 inch
Posizione verticale 42 mm
Altezza (pollici) 1,654 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 5,14 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Lati aperti destra
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione 1 collegamento a vite - 1 collegamento ad innesto - 1 collegamento adattatore, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Collegamento PE No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 27 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 20 A
Corrente Gr C (CSA) 20 A
Corrente Gr D (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 200039-70001233
Sezione cavo max (CSA) 12 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr B (CSA) 300 V
Tensione Gr C (CSA) 300 V
Tensione Gr D (CSA) 300 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 20 A
Corrente Gr C (cURus) 20 A
Corrente Gr D (cURus) 10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 26 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr C (cURus) 300 V
Tensione Gr D (cURus) 300 V

Generale

Norme A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A4
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 7 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento ad innesto
Vite di serraggio M 2,5

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Omologazioni

Omologazioni CE CSA CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1305270000
Tipo: WP 2.5/1AN/1
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 6.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1350990000
Tipo: WP 2.5/1AN/1 ZA
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1351000000
Tipo: WP 2.5/1AN/1 ZA O.RA
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1305280000
Tipo: WP 2.5/1AN/10
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 10, V-0, Wemid, Numero di poli: 10, Larghezza: 52 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1438250000
Tipo: WP 2.5/1AN/12
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 12, V-0, Wemid, Numero di poli: 12, Larghezza: 62.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1438210000
Tipo: WP 2.5/1AN/2
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, V-0, Wemid, Numero di poli: 2, Larghezza: 11.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1438220000
Tipo: WP 2.5/1AN/4
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, V-0, Wemid, Numero di poli: 4, Larghezza: 21.4 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1438230000
Tipo: WP 2.5/1AN/5
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 5, V-0, Wemid, Numero di poli: 5, Larghezza: 26.5 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
N. d’ordine: 1438240000
Tipo: WP 2.5/1AN/6
Versione:
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 6, V-0, Wemid, Numero di poli: 6, Larghezza: 31.6 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi