Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 10, V-0, Wemid, Número de polos: 10, Anchura: 52 mm, Altura: 22.9 mm
Código
1305280000
Tipo
WP 2.5/1AN/10
GTIN (EAN)
4050118104530
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
41 mm
Profundidad (pulgadas)
1,614 inch
Altura
22,9 mm
Altura (pulgadas)
0,902 inch
Anchura
52 mm
Anchura (pulgadas)
2,047 inch
Peso neto
40,42 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A4
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
7 mm
Número de conexiones
10
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
24 A
Normas
Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
20 A
Corriente Gr C (CSA)
20 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-70001233
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
16 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (cURus)
20 A
Corriente Gr C (cURus)
20 A
Corriente Gr D (cURus)
10 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 6.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 5.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 5.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 12, V-0, Wemid, Número de polos: 12, Anchura: 62.2 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2, V-0, Wemid, Número de polos: 2, Anchura: 11.2 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 4, V-0, Wemid, Número de polos: 4, Anchura: 21.4 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 5, V-0, Wemid, Número de polos: 5, Anchura: 26.5 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 6, V-0, Wemid, Número de polos: 6, Anchura: 31.6 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 10, V-0, Wemid, Número de polos: 10, Anchura: 52 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 6.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 5.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 1, V-0, Wemid, Número de polos: 1, Anchura: 5.1 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 12, V-0, Wemid, Número de polos: 12, Anchura: 62.2 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2, V-0, Wemid, Número de polos: 2, Anchura: 11.2 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 4, V-0, Wemid, Número de polos: 4, Anchura: 21.4 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 5, V-0, Wemid, Número de polos: 5, Anchura: 26.5 mm, Altura: 22.9 mm
Conector macho (borne), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 6, V-0, Wemid, Número de polos: 6, Anchura: 31.6 mm, Altura: 22.9 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.