Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AKE 2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, amarillo, verde, 2.5 mm², 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, Wemid
Código 1303360000
Tipo AKE 2.5
GTIN (EAN) 4008190084950
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 26 mm
Profundidad (pulgadas) 1,024 inch
Profundidad incl. carril DIN 28 mm
Altura 28 mm
Altura (pulgadas) 1,102 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 4,374 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV18ATEX8221U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR18.0024U
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 3,0 x 0,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 7 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material Wemid
Color amarillo, verde
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal para bornes contiguos 250 V
Normas IEC 60947-7-2
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal para bornes contiguos 4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Núm. de certificación (CSA) 200039-80109105
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG

Datos nominales tierra

Corriente nominal de corta duración 300 A (2,5 mm²)
Función PEN No

Dimensiones

Desplazamiento TS 15 13,5 mm

Generalidades

Carril TS 15
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-2
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje atornillado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Con conexión de tierra, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 15
Función N No
Función PE
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Este grupo no contiene productos.
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto