Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
1292140300
Tipo
SAIL-7/8BG-4-3.0U
GTIN (EAN)
4050118088113
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
352 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Datos técnicos del cable
Aislamiento
TPM
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, blanco, azul, negro
Diámetro exterior
8 mm ± 0.2 mm
Función PE
Sí
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Gama de temperatura, fija
-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-20...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
3 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
4 (3 + PE)
Radio de flexión mín., con movimiento
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
1,5 mm²
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
ninguna
Grado de polución
3
Intensidad nominal
9 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material de contacto
CuZn
Material del anillo roscado
Fundición inyectada de cinc
Rango de temperatura caja
-40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
7/8"
Sobretensión de choque nominal
2.500 V
Superficie de contacto
Au (oro)
Tensión nominal
300 V
Tensión nominal (UL)
600 V
Tipo de protección
IP68, atornillado
Versión
Conector hembra, recto
puenteado
No
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E307231
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
9 A (4 y 5 polos), 12 A (3 polos)
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Resistencia de paso
≤3 mΩ
Tensión nominal
300 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
7/8", IP68, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.