Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 10 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Objednací číslo
1292131000
Typ
SAIL-7/8W-4-10U
GTIN (EAN)
4050118087758
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
600 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Technické specifikace kabelu
Barevné kódování
hnědá, bílá, modrá, černá
Barva opláštění
černá
Délka kabelu
10 m
Halogen
Ne
Izolace
TPM
Konfigurovatelná délka kabelu
Ne
Materiál pláště
PUR
Odolnost proti zkrutu
0 °/m
Odolnost vůči jiskrám ze sváření
Ne
Odolné vůči perlám kovu ze svařování
Ne
PE funkce
Ano
Poloměr ohybu, min., pohyblivý
7,5x průměr kabelu
Počet pólů
4 (3 + PE)
Průřez jádra
1,5 mm²
Stíněný
Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé
-20...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární
-50...80 °C
Vhodné pro nosiče kabelů
Ano
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Vnější průměr
8 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování
Ne
Všeobecné technické údaje
Cykly zapojování
≥ 100
Hlavní materiál krytu
PUR
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité impulzní napětí
2 500 V
Jmenovité napětí
300 V
Jmenovité napětí (UL)
600 V
Jmenovitý proud
9 A
Kódování
žádná
LED
Ne
Materiál kontaktu
CuZn
Materiál kroužku se závitem
Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu
Au (zlato)
Připojovací závit
7/8"
Rozsah teplot krytu
-40 … +85 ° C
Stupeň krytí
IP68, přišroubované
Verze
pin, 90°
Závažnost znečištění
3
propojeno můstkem
Ne
Elektrické vlastnosti
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
300 V
Jmenovitý proud
9 A (4 a 5 pólů), 12 A (3 póly)
Objemový odpor
≤3 mΩ
Obecné standardy
Č. osvědčení (cULus)
E307231
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
IP68, Kontakt samec, S úhlem 90°, Plast, nestíněné
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 1.5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 2 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 3 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 10 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 1.5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 2 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 3 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů : 4 (3 + PE), 5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.