Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 2 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Nr.Cat.
1292120200
Tipo
SAIL-7/8G-4-2.0U
GTIN (EAN)
4050118087888
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
200 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-20...80 °C
Codifica a colori
marrone, bianco, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
8 mm ± 0.2 mm
Funzione PE
Sì
Guaina secondo UL AWM Style
20234 (80 °C / 1000 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
TPM
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
2 m
Materiale della guaina
PUR
Numero di poli
4 (3 + PE)
Raggio di curvatura min., mobile
7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alla torsione
0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
1,5 mm²
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-40 … +85 ° C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
nessuno
Corrente nominale
9 A
Filettatura del collegamento
7/8"
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP68, se avvitato
LED
No
Materiale anello filettato
Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia
PUR
Materiale dei contatti
CuZn
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
Au (oro)
Tensione di dimensionamento (UL)
600 V
Tensione di impulso nominale
2.500 V
Tensione nominale
300 V
Versione
Connettore maschio, diritto
ponticellato
No
Proprietà elettriche
Corrente nominale
9 A (4 e 5 poli), 12 A (3 poli)
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
300 V
Standard generali
N° Certificato (cULus)
E307231
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
IP68, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 2 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 4 (3 + PE), 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.