Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 2 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
1292120200
Tipo
SAIL-7/8G-4-2.0U
GTIN (EAN)
4050118087888
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
200 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos técnicos del cable
Aislamiento
TPM
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, blanco, azul, negro
Diámetro exterior
8 mm ± 0.2 mm
Función PE
Sí
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Gama de temperatura, fija
-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-20...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
2 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
4 (3 + PE)
Radio de flexión mín., con movimiento
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
1,5 mm²
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
ninguna
Grado de polución
3
Intensidad nominal
9 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material de contacto
CuZn
Material del anillo roscado
Fundición inyectada de cinc
Rango de temperatura caja
-40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
7/8"
Sobretensión de choque nominal
2.500 V
Superficie de contacto
Au (oro)
Tensión nominal
300 V
Tensión nominal (UL)
600 V
Tipo de protección
IP68, atornillado
Versión
Macho, recto
puenteado
No
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E307231
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
9 A (4 y 5 polos), 12 A (3 polos)
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
300 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
IP68, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 10 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 3 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 2 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 10 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 3 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 4 (3 + PE), 5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.