Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Strumento Windows
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring, Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-Ring (tempo di ripristino <50 ms), Turbo-Chain (tempo di ripristino <50 ms), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, VLAN su base Port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitazione della velocità del traffico
Gestione dell'indirizzo IP
statico, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port), DHCP Opzione 82 (agente di relè)
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Controllo degli accessi (porta basata su IEEE 802.1X), Accedi all'elenco di controllo (su base MAC), Protezione Loop, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestione della sincronizzazione temporale
SNTP client, NTP client, PTPv1
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Contatto di allarme
2 uscite relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3z per 1000BaseX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.1D-2004 per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
24 V
Corrente
0,81 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
9,6 V
Tensione, max.
60 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
Presente
collegamento
2 morsettiere a 6 poli rimovibili
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Switch
managed
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Strumento Windows
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring, Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-Ring (tempo di ripristino <50 ms), Turbo-Chain (tempo di ripristino <50 ms), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, VLAN su base Port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitazione della velocità del traffico
Gestione dell'indirizzo IP
statico, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port), DHCP Opzione 82 (agente di relè)
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Controllo degli accessi (porta basata su IEEE 802.1X), Accedi all'elenco di controllo (su base MAC), Protezione Loop, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestione della sincronizzazione temporale
SNTP client, NTP client, PTPv1
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3z per 1000BaseX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.1D-2004 per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.