Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Commutateur réseau, managed, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75
Référence 1287020000
Type IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
GTIN (EAN) 4050118077919
Qté. 1 pièce(s)
Statut de livraison Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à 2022-06-01
Produit de remplacement 2682340000

Dimensions et poids

Profondeur 107 mm
Profondeur (pouces) 4,213 inch
Hauteur 135 mm
Hauteur (pouces) 5,315 inch
Largeur 80,2 
Largeur (pouces) 3,157 inch
Poids net 1 510 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...75
Humidité 5 à 95 % (sans condensation)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Conformité et agréments CEM

Choc selon CEI 60068-2-27
Chute libre Selon CEI 60068-2-32
Navigation DNV
Norme de sécurité UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normes CEM EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Vibration selon CEI 60068-2-6

Alimentation électrique

Consommation de courant
Tension 24 V
Courant 0,81 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension DC
Tension, min. 9,6 V
Tension, max. 60 V
Protection contre inversions de polarité présente
Protection contre les surintensités Disponible
Raccordement 2 blocs de bornes amovibles à 6 pôles
Tension d'alimentation 12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes

Commutateur propriétés

Bande passante fond de panier 18 Gbit/s
Files de priorités
Groupes IGMP 256 
ID VLAN max. 4 094 
ID VLAN min.
Nombre max. de VLAN disponibles 64 
Taille du tableau MAC 8 K
Taille du tampon du paquet 1 Mbit

Conditions ambiantes

Humidité 5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max. 75 
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de stockage, max. 85 °C
Température de stockage, min. -40 °C

Fonctions de gestion

Configuration de l'appareil Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Outil Windows
Fonction de surveillance SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring, Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP
Redondance de réseau Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Turbo Ring (temps de récupération <50 ms), Turbo-Chain (temps de récupération <50 ms), Protocole Link Aggregation Control LACP (contrôle du regroupement des liaisons)
Filtre du trafic réseau Qualité du service (QoS), VLAN à balise, VLAN par port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitant le débit du trafic
Gestion de l'adresse IP Statique, BootP, RARP, Client DHCP, Serveur DHCP (à port), DHCP option 82 (agent relais)
Fonctions de sécurité Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Contrôle d'accès (basé sur le port via IEEE 802.1X), Liste de contrôle des accès (par MAC), Protection de la boucle, Authentification de l'utilisateur TACACS+ et IEEE 802.1X
Gestion de la synchronisation du temps Client SNTP, Client NTP, PTPv1
Prise en charge du protocole industriel Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

Garantie

Période 5 ans

Interfaces

Affichage LED PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
Commutateur DIP de fonction Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve
Contact d'alarme 2 sorties relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Entrées digitales 2 entrées avec la même masse, isolation galvanique
  • +13 à +30 V pour logique « 1 »
  • -30 à +3 V pour logique « 0 »
  • Courant d'entrée max. 8 mA
Interface consoles/port RS-232
Nombre de ports 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP)
Ports RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation
Ports fibre optique 100/1000Base SFP Slot

MTBF

MTBF
Selon la norme Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min. 598 659 h

Technologie

Contrôle de débit Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Normes IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3ab pour 1000BaseT(X), IEEE 802.3z pour 1000BaseX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.1D-2004 pour le protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging, IEEE 802.1p pour classe de service, IEEE 802.1X pour l'identification, IEEE 802.3ad pour port trunk avec LACP
Transmission de données Store and Forward

Caractéristiques techniques

Commutateur managed
Degré de protection IP30
Matériau de base du boîtier Métal
Type de montage Rail DIN, Panneau (avec kit de montage optionnel)
Vitesse Gigabit Ethernet

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 1241290000
Type: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1286930000
Type: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1241100000
Type: IE-SW-PL16M-16TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1286820000
Type: IE-SW-PL16MT-16TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1241320000
Type: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1286970000
Type: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange