Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC singlemode, 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75
Číslo objednávky 1287010000
Typ IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
GTIN (EAN) 4050118078015
Množství 1 ks
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2022-03-01
Alternativní výrobek 2682370000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 142,7 mm
Hloubka (v palcích) 5,618 inch
Výška 135 mm
Výška (v palcích) 5,315 inch
Šířka 94 
Šířka (v palcích) 3,701 inch
Čistá hmotnost 1 630 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...75
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Charakteristika přepínače

IGMP skupiny 256 
Max. počet dostupných sítí VLAN 64 
Prioritní fronty
VLAN-ID max 4 094 
VLAN-ID min
Velikost tabulky MAC 8 K
Velikost zásobníku paketu 2 Mbit
Základní deska šířky pásma 7,2 Gbit/s

Charakteristika radiostanice s optickými vlákny

Přenosová rychlost 100 Mbps
Typ radiostanice Singlemode
Typ konektoru SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ. 40 km
Vlnová délka
typ. 1 310 nm
Vlnová délka TX
min. 1 280 nm
max. 1 340 nm
Vlnová délka RX
min. 1 100 nm
max. 1 600 nm
Přijímací výkon
min. -34 dBm
max. -3 dBm
Přenos energie
min. -5 dBm
max. 0 dBm
Poznámka Při připojování vláknového transceiveru v jednoduchém režimu na krátkou vzdálenost doporučujeme použít tlumicí článek pro prevenci poškození transceiveru nadměrným optickým výkonem.

Elektrické napájení

Aktuální spotřeba
Napětí 24 V
Proud 0,61 A
Napájecí napětí 24 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení Existuje
Ochrana před záměnou polarity K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí DC
Napětí, min. 12 V
Napětí, max. 45 V
Typ připojení 2 bloky svorek o 6 kontaktech s možností demontáže

Funkce správy

Konfigurace zařízení Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konzola Telnet, Port lokální sériové konzoly (RS-232 přes port RJ-45), Nástroj Windows
Funkce monitorování SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Zrcadlení portů, Statistika portů, Monitorování portů, Syslog, RMON (vzdálené monitorování), Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap
Redundance sítě Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-kruh (čas zotavení <20/50 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), Turbo-řetězec (čas zotavení <20/50 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), Řídicí protokol agregace odkazu (LACP)
Filtr síťového provozu Kvalita služby (QoS), VLAN podle tagů, VLAN podle portů, IGMP v1/v2, GMRP, Omezení rychlosti provozu
Správa IP adres Staticky, BootP, RARP, DHCP klient, DHCP server (podle portů), DHCP možnost 82 (agent relé)
Bezpečnostní funkce Segmentace VLAN, Zapnout/vypnout porty, Řízení přístupu (port založený podle IEEE 802.1X), Seznam řízení přístupu (podle MAC), Ochrana smyčky, Ověřování uživatele TACACS+ a IEEE 802.1X
Správa časové synchronizace SNTP klient, NTP klient, PTPv1
Podpora průmyslového protokolu Zařízení PROFINET podle třídy shody B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

MTBF

MTBF
Podle normy Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min. 240 000 h

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max. 75 
Provozní teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 85 °C
Skladovací teplota, min. -40 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

Digitální vstupy 2 vstupy se stejným uzemněním, izolované
  • +13 až +30 V pro logickou "1"
  • -30 až +3 V pro logickou "0"
  • Max. vstupní proud: 8 mA
Kontakt alarmu 2releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken 100BaseFX porty (SC konektor), singlemode, 1000BaseSFP slot
Počet portů 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC singlemode, 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP)
RJ45 porty 10/100BaseT(X) nebo 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation
Rozhraní portu konzoly RS-232
Ukazatel LED PWR1, PWR2, ZÁVADA, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP port), 100M (optický port)., 1000M (Gigabitový port)

Shoda a schválení EMC

Bezpečnostní norma UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Odeslat použití DNV
Otřes podle IEC 60068-2-27
Vibrace podle IEC 60068-2-6
Volný pád Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T4 Gc

Technické údaje

Hlavní materiál krytu kov
Přepínač řízený
Rychlost Fast/Gigabit Ethernet
Stupeň krytí IP30
Typ montáže DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)

Technologie

MIB MIB-II, MIB podobné síti Ethernet, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Můstek MIB, RSTP MIB, RMON MIB skupina 1, 2, 3, 9
Přepínání dat Uložit a vpřed
Standardně IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.1D-2004 pro protokol Spanning Tree, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1Q for VLAN tagging, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.3ad for port trunk with LACP
Řízení toku IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku

Záruka

Časový interval 5 let

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Osvědčení

Schválení CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E230683
Číslo certifikátu (cULusEX) E223527

Související produkty

Číslo objednávky: 1241290000
Typ: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1286930000
Typ: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1241100000
Typ: IE-SW-PL16M-16TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1286820000
Typ: IE-SW-PL16MT-16TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1241320000
Typ: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1286970000
Typ: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly