Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Multimodo 100FX, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75
Código 1286990000
Tipo IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
GTIN (EAN) 4050118077780
Cantidad 1 Pieza
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2022-06-01
Producto alternativo 2682370000

Dimensiones y pesos

Profundidad 142,7 mm
Profundidad (pulgadas) 5,618 inch
Altura 135 mm
Altura (pulgadas) 5,315 inch
Anchura 94 
Anchura (pulgadas) 3,701 inch
Peso neto 1.630 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...75
Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Características de gestión

Configuración de dispositivo Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Consola Telnet, Puerto de consola serie local (RS-232 mediante puerto RJ-45), Herramienta Windows
Función de control SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Port Mirroring, Estadísticas de puertos, Monitorización de puertos, Syslog, RMON (monitorización remota), Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP
Redundancia de red Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), Turbo-Ring (tiempo de restablecimiento <20/50 ms en interfaz Ethernet Fast/Gigabit, Turbo-Chain (tiempo de restablecimiento <20/50 ms en interfaz Ethernet Fast/Gigabit), Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
Filtro de tráfico de red Calidad de servicio (QoS), VLAN basada en etiquetas, VLAN basada en puertos, IGMP v1/v2, GMRP, Limitación de velocidad de tráfico
Gestión de dirección IP Estático, BootP, RARP, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos), Opción DHCP 82 (agente de retransmisión)
Funciones de seguridad Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Control de acceso (mediante puerto según IEEE 802.1X), Lista de control de accesos (basada en MAC), Protección de bucle, Autenticación de usuario TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestión de sincronización de tiempo Cliente SNTP, Cliente NTP, PTPv1
Compatibilidad con protocolo industrial Dispositivo PROFINET conforme a los requisitos de los dispositivos de clase B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

Características del receptor de fibra óptica

Velocidad de transmisión 100 Mbps
Tipo de transmisor Multimode
Tipo de conector SC-Duplex
Distancia de transmisión, tipo 5 km
Longitud de onda
tip. 1.300 nm
Longitud de onda TX
mín. 1.260 nm
máx. 1.360 nm
Longitud de onda RX
mín. 1.100 nm
máx. 1.600 nm
Potencia de recepción
mín. -32 dBm
máx. -3 dBm
Potencia de transmisión
mín. -20 dBm
máx. -10 dBm

Condiciones del entorno

Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max. 85 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 75 
Temperatura de servicio, min. -40 °C

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Caída libre Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Navegación DNV
Norma de seguridad UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Shock según IEC 60068-2-27
Vibración según IEC 60068-2-6

Garantía

Período 5 años

Interfaces

Contacto de alarma 2 salidas de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Entradas digitales 2 entradas con la misma masa, aisladas galvánicamente
  • +13 hasta +30 V para "1" lógico
  • -30 hasta +3 V para "0" lógico
  • Máx. corriente de entrada: 8 mA
Indicador LED PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., 1000M (Gigabit-Port)
Interfaz de puerto de consola RS-232
Número de puertos 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC Multimodo 100FX, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP)
Puertos RJ45 10/100BaseT(X) o 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation
Puertos de fibra óptica Puertos 100BaseFX (conexión SC), Multimode, 1000BaseSFP-Slot

MTBF

MTBF
De conformidad con la norma Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 240.000 h

Propiedades de switch

Ancho de banda placa base 7,2 Gbit/s
Colas de prioridad
Grupos IGMP 256 
ID de VLAN máx. 4.094 
ID de VLAN mín.
Máx. cantidad de VLAN disponibles 64 
Tamaño de la memoria de paquetes 2 Megabit
Tamaño de la tabla MAC 8 K

Tecnología

Comunicación de datos Store and Forward
Control de flujo Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Norma IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3z para 1000BaseX, IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.1D-2004 para el protocolo Spanning Tree, IEEE 802.1w para Rapid STP, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging, IEEE 802.1p para Clase de Servicio, IEEE 802.1X para atenticación, IEEE 802.3ad para enlace troncal de puertos con protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)

Tensión de alimentación

Conexión 2 bloques de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión 24 V
Corriente 0,61 A
Protección contra sobretensión Disponible
Protección de polaridad disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión DC
Tensión, mín. 12 V
Tensión, máx. 45 V
Tensión de alimentación 24 V DC, 2 entradas redundantes

Datos técnicos

Material capotas Metálico
Switch managed
Tipo de montaje Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección IP30
Velocidad Fast/Gigabit Ethernet

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E230683
N.º de certificado (cULusEX) E223527

Productos relacionados

Código: 1241290000
Tipo: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1286930000
Tipo: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1241100000
Tipo: IE-SW-PL16M-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1286820000
Tipo: IE-SW-PL16MT-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1241320000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1286970000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Versión:
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto