Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.
1286890000
Tipo
IE-MC-VLT-1TX-1ST
GTIN (EAN)
4050118077827
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
53,6 mm
Larghezza (pollici)
2,11 inch
Peso netto
630 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
ST-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
100BaseFX modalità full/half duplex, Monitoraggio porta
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., FDX/COL (porta in fibra di vetro)
Numero di porte
1x RJ45, 1 * ST-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X)
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento ST), Multimode
MTBF
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
401.000 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tecnologia
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,32 A
Tensione
24 V
Corrente
0,16 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
45 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
Classificazioni
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Nr.Cat.:
1241400000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286880000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.
1286890000
Tipo
IE-MC-VLT-1TX-1ST
GTIN (EAN)
4050118077827
CPZ
1 Pezzo
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
53,6 mm
Larghezza (pollici)
2,11 inch
Peso netto
630 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
ST-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
100BaseFX modalità full/half duplex, Monitoraggio porta
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., FDX/COL (porta in fibra di vetro)
Numero di porte
1x RJ45, 1 * ST-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X)
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento ST), Multimode
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
401.000 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX
Alimentazione di tensione
24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,32 A
Tensione
24 V
Corrente
0,16 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
45 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E230683
Certificato Nr. (cULusEX)
E223527
Nr.Cat.:
1241400000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286880000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.