Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
IE-MC-VLT-1TX-1ST
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence 1286890000
Type IE-MC-VLT-1TX-1ST
GTIN (EAN) 4050118077827
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 105 mm
Profondeur (pouces) 4,134 inch
Hauteur 135 mm
Hauteur (pouces) 5,315 inch
Largeur 53,6 mm
Largeur (pouces) 2,11 inch
Poids net 630 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...75 °C
Humidité 5 à 95 % (sans condensation)

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c, 7a, 7cI

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
ETIM 8.0 EC001467
ETIM 9.0 EC001467
ECLASS 9.0 19-17-01-14
ECLASS 9.1 19-17-01-14
ECLASS 10.0 19-17-01-32
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Conformité et agréments CEM

Choc selon CEI 60068-2-27
Chute libre Selon CEI 60068-2-32
Navigation DNV
Norme de sécurité UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normes CEM EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Vibration selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc

Alimentation électrique

Consommation de courant
Tension 12 V
Courant 0,32 A
Tension 24 V
Courant 0,16 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension DC
Tension, min. 12 V
Tension, max. 45 V
Protection contre inversions de polarité présente
Protection contre les surintensités 1,1 A
Raccordement 1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation 24 V DC, 2 entrées redondantes

Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique

Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur Multimode
Type de connecteur ST-Duplex
Longueur de transmission, typ. 5 km
Longueur d'onde
typ. 1 300 nm
Longueur d'onde TX
min. 1 260 nm
max. 1 360 nm
Longueur d'onde RX
min. 1 100 nm
max. 1 600 nm
Réception puissance
min. -32 dBm
max. -3 dBm
Transmission de puissance
min. -20 dBm
max. -10 dBm
Bilan de liaison 12 dB

Conditions ambiantes

Humidité 5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max. 75 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de stockage, max. 85 °C
Température de stockage, min. -40 °C

Garantie

Période 5 ans

Interfaces

Affichage LED PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (port fibre optique)., FDX/COL |Port fibre optique)
Commutateur DIP de fonction Mode duplex intégral / half duplex 100BaseFX, Surveillance de port
Contact d'alarme 1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports 1x RJ45, 1 * ST Multimode
Ports RJ45 10/100BaseT(X)
Ports fibre optique Ports 100BaseFX (raccordement ST), Multimode

MTBF

MTBF
Selon la norme MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Durée de fonctionnement (heures), min. 401 000 h

Technologie

Normes IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX

Caractéristiques techniques

Degré de protection IP30
Matériau de base du boîtier Métal
Type de montage Rail DIN, Panneau (avec kit de montage optionnel)
Vitesse Fast Ethernet

Agréments

Agréments CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E223527

Autres produits de la même gamme

Référence: 1241400000
Type: IE-MC-VL-1TX-1SC
Version:
Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Référence: 1286880000
Type: IE-MC-VLT-1TX-1SC
Version:
Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 1241410000
Type: IE-MC-VL-1TX-1ST
Version:
Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Référence: 1241420000
Type: IE-MC-VL-1TX-1SCS
Version:
Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Référence: 1286900000
Type: IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Version:
Convertisseur de support, Fast Ethernet, Nombre de ports: 1x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange