Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código
1286880000
Tipo
IE-MC-VLT-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077599
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
53,6 mm
Anchura (pulgadas)
2,11 inch
Peso neto
765 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Características del receptor de fibra óptica
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
SC-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
Modo Half Duplex/Full Duplex 100BaseFX, Control de puerto
Contacto de alarma
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., FDX/COL (puerto de fibra óptica)
Número de puertos
1x RJ45, 1 * SC Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X)
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión SC), Multimode
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
401.000 h
Tecnología
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,32 A
Tensión
24 V
Corriente
0,16 A
Protección contra sobretensión
1,1 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
45 V
Tensión de alimentación
24 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Metálico
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Código:
1241400000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1286890000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código
1286880000
Tipo
IE-MC-VLT-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077599
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
53,6 mm
Anchura (pulgadas)
2,11 inch
Peso neto
765 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
SC-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
Modo Half Duplex/Full Duplex 100BaseFX, Control de puerto
Contacto de alarma
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., FDX/COL (puerto de fibra óptica)
Número de puertos
1x RJ45, 1 * SC Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X)
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión SC), Multimode
MTBF
De conformidad con la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
401.000 h
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,32 A
Tensión
24 V
Corriente
0,16 A
Protección contra sobretensión
1,1 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
45 V
Tensión de alimentación
24 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Metálico
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
1241400000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1286890000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versión:
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.