Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.
1286870000
Tipo
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
GTIN (EAN)
4050118077759
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
52,85 mm
Larghezza (pollici)
2,081 inch
Peso netto
630 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Caratteristiche di gestione
Supporto al protocollo industriale
CC-Link IE Field
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
Monitoraggio porta, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm, Attivazione/disattivazione supporto Jumbo Frame, Attivare/disattivare l'Ethernet ad alta efficienza energetica IEEE 802.3az
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
Nota
La fessura SFP può essere utilizzata solo con i ricetrasmettitori SFP Weidmüller appartenenti al gruppo di prodotti “ricetrasmettitori SFP da utilizzare con switch di Basic, Value e PremiumLine”. L'interruttore non accetta trasmettitori SFP di terze parti.
Numero di porte
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
100/1000Base SFP Slot
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
2.260.195 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
16 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
4.000 kBit
Dimensioni della tabella MAC
8 K
Supporto Jumbo Frame
Fino a 9,6 KB
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3z per 1000BaseX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
Monitoraggio porta, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm, Attivazione/disattivazione supporto Jumbo Frame, Attivare/disattivare l'Ethernet ad alta efficienza energetica IEEE 802.3az
Indicatore a LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
Nota
La fessura SFP può essere utilizzata solo con i ricetrasmettitori SFP Weidmüller appartenenti al gruppo di prodotti “ricetrasmettitori SFP da utilizzare con switch di Basic, Value e PremiumLine”. L'interruttore non accetta trasmettitori SFP di terze parti.
Numero di porte
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3z per 1000BaseX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.