Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Consola Telnet, Puerto de consola serie local (RS-232 mediante puerto RJ-45), Herramienta Windows
Función de control
SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Port Mirroring, Estadísticas de puertos, Monitorización de puertos, Syslog, RMON (monitorización remota), Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP
Redundancia de red
Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), Turbo-Ring (tiempo de restablecimiento <20 ms), Turbo-Chain (tiempo de restablecimiento <20 ms), Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
Filtro de tráfico de red
Calidad de servicio (QoS), VLAN basada en etiquetas, VLAN basada en puertos, IGMP v1/v2, GMRP, Limitación de velocidad de tráfico
Gestión de dirección IP
Estático, BootP, RARP, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos), Opción DHCP 82 (agente de retransmisión)
Funciones de seguridad
Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Control de acceso (mediante puerto según IEEE 802.1X), Lista de control de accesos (basada en MAC), Protección de bucle, Autenticación de usuario TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestión de sincronización de tiempo
Cliente SNTP, Cliente NTP, PTPv1
Compatibilidad con protocolo industrial
Dispositivo PROFINET conforme a los requisitos de los dispositivos de clase B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Características del receptor de fibra óptica
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
tip.
1.300 nm
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de recepción
mín.
-32 dBm
máx.
-3 dBm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Norma de seguridad
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
5 años
Interfaces
Contacto de alarma
2 salidas de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Entradas digitales
2 entradas con la misma masa, aisladas galvánicamente
+13 hasta +30 V para "1" lógico
-30 hasta +3 V para "0" lógico
Máx. corriente de entrada: 8 mA
Indicador LED
PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica).
Interfaz de puerto de consola
RS-232
Número de puertos
14x RJ45, 2 * ST Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión ST), Multimode
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
247.000 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
3,2 Gbit/s
Colas de prioridad
4
Grupos IGMP
256
ID de VLAN máx.
4.094
ID de VLAN mín.
1
Máx. cantidad de VLAN disponibles
64
Tamaño de la memoria de paquetes
2 Megabit
Tamaño de la tabla MAC
8 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.1D-2004 para el protocolo Spanning Tree, IEEE 802.1w para Rapid STP, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging, IEEE 802.1p para Clase de Servicio, IEEE 802.1X para atenticación, IEEE 802.3ad para enlace troncal de puertos con protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Consola Telnet, Puerto de consola serie local (RS-232 mediante puerto RJ-45), Herramienta Windows
Función de control
SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Port Mirroring, Estadísticas de puertos, Monitorización de puertos, Syslog, RMON (monitorización remota), Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP
Redundancia de red
Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), Turbo-Ring (tiempo de restablecimiento <20 ms), Turbo-Chain (tiempo de restablecimiento <20 ms), Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
Filtro de tráfico de red
Calidad de servicio (QoS), VLAN basada en etiquetas, VLAN basada en puertos, IGMP v1/v2, GMRP, Limitación de velocidad de tráfico
Gestión de dirección IP
Estático, BootP, RARP, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos), Opción DHCP 82 (agente de retransmisión)
Funciones de seguridad
Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Control de acceso (mediante puerto según IEEE 802.1X), Lista de control de accesos (basada en MAC), Protección de bucle, Autenticación de usuario TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestión de sincronización de tiempo
Cliente SNTP, Cliente NTP, PTPv1
Compatibilidad con protocolo industrial
Dispositivo PROFINET conforme a los requisitos de los dispositivos de clase B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.1D-2004 para el protocolo Spanning Tree, IEEE 802.1w para Rapid STP, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging, IEEE 802.1p para Clase de Servicio, IEEE 802.1X para atenticación, IEEE 802.3ad para enlace troncal de puertos con protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.