IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.1D-2004 для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Консоль Telnet, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Средство Windows
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Технология Turbo Ring (время восстановления <20 мс), Технология Turbo Chain (время восстановления <20 мс), Протокол управления агрегированием каналов (LACP)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, VLAN на основе портов, IGMP v1/v2, GMRP, Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, BootP, RARP, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта), DHCP-опция 82 (агент-ретранслятор)
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Защита от образования петель, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X
Управление синхронизацией времени
SNTP-клиент, NTP-клиент, PTPv1
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Характеристики коммутаторов
VLAN-ID макс.
4 094
VLAN-ID мин.
1
Группы IGMP
256
Макс. кол-во доступных VLAN
64
Очередности по приоритету
4
Полоса пропускания объединительной платы
1,6 Gbit/s
Размер пакетного буфера
1 Мбит
Размер таблицы MAC
8 K
Характеристики оптоволоконного приемопередатчика
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Multimode
Тип разъема
SC-Duplex
Дальность передачи, тип.
5 km
Длина волны
тип.
1 300 nm
Длина волны
TX
мин.
1 260 nm
макс.
1 360 nm
Длина волны
RX
мин.
1 100 nm
макс.
1 600 nm
Принимаемая мощность
мин.
-32 dBm
макс.
-3 dBm
Бюджет канала связи
12 dB
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
9,6 V
Напряжение, макс.
60 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
0,36 A
Соединение
2 съемных 6-полюсных клеммных блока
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.1D-2004 для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Консоль Telnet, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Средство Windows
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Технология Turbo Ring (время восстановления <20 мс), Технология Turbo Chain (время восстановления <20 мс), Протокол управления агрегированием каналов (LACP)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, VLAN на основе портов, IGMP v1/v2, GMRP, Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, BootP, RARP, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта), DHCP-опция 82 (агент-ретранслятор)
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Защита от образования петель, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X
Управление синхронизацией времени
SNTP-клиент, NTP-клиент, PTPv1
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.