Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch SPE non gestiti
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine
1286550000
Tipo
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077421
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
70 mm
Profondità (pollici)
2,756 inch
Posizione verticale
115 mm
Altezza (pollici)
4,528 inch
Larghezza
30 mm
Larghezza (pollici)
1,181 inch
Peso netto
175 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Funzione commutatore DIP
1x per attivazione/disattivazione della protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica).
Numero di porte
4x RJ45, 1 * SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.040.784 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508
Norme EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
1 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
448 kBit
Dimensioni della tabella MAC
1 K
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
9,6 V
Tensione, max.
60 V
Corrente assorbita
0,11 A a 24 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
N. d’ordine:
1240840000
Tipo:
IE-SW-BL05-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240850000
Tipo:
IE-SW-BL05T-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2435400000
Tipo:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * porta combinata (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
2435410000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * porta combinata (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240890000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240880000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286540000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240870000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286530000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240900000
Tipo:
IE-SW-BL08-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286560000
Tipo:
IE-SW-BL08T-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240910000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240920000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240930000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286570000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1412110000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1412120000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1412070000
Tipo:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1412080000
Tipo:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine
1286550000
Tipo
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118077421
CPZ
1 Pezzo
Profondità
70 mm
Profondità (pollici)
2,756 inch
Posizione verticale
115 mm
Altezza (pollici)
4,528 inch
Larghezza
30 mm
Larghezza (pollici)
1,181 inch
Peso netto
175 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Funzione commutatore DIP
1x per attivazione/disattivazione della protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica).
Numero di porte
4x RJ45, 1 * SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.040.784 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508
Norme EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Backplane dell'ampiezza di banda
1 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
448 kBit
Dimensioni della tabella MAC
1 K
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
9,6 V
Tensione, max.
60 V
Corrente assorbita
0,11 A a 24 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
Certificato Nr. (cULusEX)
E223527
N. d’ordine:
1240840000
Tipo:
IE-SW-BL05-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240850000
Tipo:
IE-SW-BL05T-5TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
2435400000
Tipo:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * porta combinata (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
2435410000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * porta combinata (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240890000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240880000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286540000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240870000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286530000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240900000
Tipo:
IE-SW-BL08-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286560000
Tipo:
IE-SW-BL08T-8TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240910000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1240920000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1240930000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286570000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1412110000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1412120000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1412070000
Tipo:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1412080000
Tipo:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.