Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código
1286540000
Tipo
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
GTIN (EAN)
4050118076981
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
70 mm
Profundidad (pulgadas)
2,756 inch
Altura
115 mm
Altura (pulgadas)
4,528 inch
Anchura
30 mm
Anchura (pulgadas)
1,181 inch
Peso neto
175 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Características del receptor de fibra óptica
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508
Normas EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
1x para activar/desactivar la limitación de tráfico
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica).
Número de puertos
4x RJ45, 1 * ST Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión ST), Multimode
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.040.784 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
1 Gbit/s
Tamaño de la memoria de paquetes
448 kbit
Tamaño de la tabla MAC
1 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
0,11 A a 24 V
Protección contra sobretensión
1,1 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
9,6 V
Tensión, máx.
60 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Código:
1240840000
Tipo:
IE-SW-BL05-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240850000
Tipo:
IE-SW-BL05T-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2435400000
Tipo:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * puerto combinado (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
2435410000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * puerto combinado (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240890000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286550000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240880000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240870000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286530000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240900000
Tipo:
IE-SW-BL08-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286560000
Tipo:
IE-SW-BL08T-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240910000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240920000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240930000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286570000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1412110000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1412120000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1412070000
Tipo:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 7x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1412080000
Tipo:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 7x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código
1286540000
Tipo
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
GTIN (EAN)
4050118076981
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
70 mm
Profundidad (pulgadas)
2,756 inch
Altura
115 mm
Altura (pulgadas)
4,528 inch
Anchura
30 mm
Anchura (pulgadas)
1,181 inch
Peso neto
175 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508
Normas EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
1x para activar/desactivar la limitación de tráfico
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica).
Número de puertos
4x RJ45, 1 * ST Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión ST), Multimode
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.040.784 h
Ancho de banda placa base
1 Gbit/s
Tamaño de la memoria de paquetes
448 kbit
Tamaño de la tabla MAC
1 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
0,11 A a 24 V
Protección contra sobretensión
1,1 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
9,6 V
Tensión, máx.
60 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
1240840000
Tipo:
IE-SW-BL05-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240850000
Tipo:
IE-SW-BL05T-5TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
2435400000
Tipo:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * puerto combinado (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
2435410000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * puerto combinado (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240890000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286550000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240880000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240870000
Tipo:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286530000
Tipo:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240900000
Tipo:
IE-SW-BL08-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286560000
Tipo:
IE-SW-BL08T-8TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240910000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1240920000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1240930000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286570000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1412110000
Tipo:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1412120000
Tipo:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1412070000
Tipo:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 7x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1412080000
Tipo:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 7x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.