Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Commandes
Systèmes d'E/S
Ethernet industriel
Ecrans tactiles
Outils d'ingénierie et de visualisation
Systèmes de mesure et de surveillance
Commutateurs non administrables EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Commutateurs BasicLine non administrables
Commutateurs ValueLine non administrables
IP 67 unmanaged Switch
Commutateurs/injecteurs alimentés par Ethernet non gérés EcoLine
Commutateurs alimentés par Ethernet non administrables BasicLine
Commutateurs ValueLine administrables
Commutateurs PremiumLine administrables
Commutateurs administrables AdvancedLine
Commutateurs administrables Power-over-Ethernet AdvancedLine
SubstationLine Interrupteurs administrables et modules d’interface multimédias
Industrial Security Router
Service d'accès à distance u-link
Convertisseur de support ValueLine
Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP/RTU
Convertisseur Série/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Basic-, Value- et PremiumLine)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Eco- Advanced- et SubstationLine)
Module de sauvegarde et de restauration des configurations de données (pour l'utilisation avec les interrupteurs de Value- and PremiumLine tels que les périphériques Basic- et ValueLine WLAN)
Module de sauvegarde et de restauration de la configuration de données (pour utilisation avec les interrupteurs Advanced- et SubstationLine)
Kits de montage (rack 19", paroi, rail DIN)
Kit de formation
Informations générales de commande
Version
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
1286530000
Type
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118077230
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
70 mm
Profondeur (pouces)
2,756 inch
Hauteur
115 mm
Hauteur (pouces)
4,528 inch
Largeur
30 mm
Largeur (pouces)
1,181 inch
Poids net
175 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Classifications
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Navigation
DNV
Norme de sécurité
UL508
Normes CEM
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Alimentation électrique
Consommation de courant
0,11 A à 24 V
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
9,6 V
Tension, max.
60 V
Protection contre inversions de polarité
présente
Protection contre les surintensités
1,1 A
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique
Vitesse de transmission
100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur
Singlemode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
40 km
Longueur d'onde
Longueur d'onde
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Longueur d'onde
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Transmission de puissance
Bilan de liaison
29 dB
Texte de remarque
Lors du raccordement d'un émetteur-récepteur de fibre mono-mode sur une courte distance, nous recommandons l'utilisation d'un atténuateur pour éviter que l'émetteur-récepteur ne soit endommagé en raison d'une puissance optique trop importante.
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
1 Gbit/s
Taille du tableau MAC
1 K
Taille du tampon du paquet
448 kBit
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces
Affichage LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (port fibre optique).
Commutateur DIP de fonction
1x pour activation / désactivation protection de courant d'émission
Nombre de ports
4x RJ45, 1 * SC Monomode
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Singlemode
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 040 784 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Caractéristiques techniques
Commutateur
unmanaged
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Aluminium
Type de montage
Rail DIN, Panneau (avec kit de montage optionnel)
Vitesse
Fast Ethernet
Référence:
1240840000
Type:
IE-SW-BL05-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240850000
Type:
IE-SW-BL05T-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2435400000
Type:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * combo-port (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
2435410000
Type:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * combo-port (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240890000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286550000
Type:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240880000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286540000
Type:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240870000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240900000
Type:
IE-SW-BL08-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286560000
Type:
IE-SW-BL08T-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240910000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240920000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240930000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * ST Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286570000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1412110000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1412120000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1412070000
Type:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 7x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1412080000
Type:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 7x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Version
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
1286530000
Type
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118077230
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
70 mm
Profondeur (pouces)
2,756 inch
Hauteur
115 mm
Hauteur (pouces)
4,528 inch
Largeur
30 mm
Largeur (pouces)
1,181 inch
Poids net
175 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Navigation
DNV
Norme de sécurité
UL508
Normes CEM
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Consommation de courant
0,11 A à 24 V
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
9,6 V
Tension, max.
60 V
Protection contre inversions de polarité
présente
Protection contre les surintensités
1,1 A
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Vitesse de transmission
100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur
Singlemode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
40 km
Longueur d'onde
Longueur d'onde
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Longueur d'onde
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Transmission de puissance
Bilan de liaison
29 dB
Texte de remarque
Lors du raccordement d'un émetteur-récepteur de fibre mono-mode sur une courte distance, nous recommandons l'utilisation d'un atténuateur pour éviter que l'émetteur-récepteur ne soit endommagé en raison d'une puissance optique trop importante.
Bande passante fond de panier
1 Gbit/s
Taille du tableau MAC
1 K
Taille du tampon du paquet
448 kBit
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Affichage LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (port fibre optique).
Commutateur DIP de fonction
1x pour activation / désactivation protection de courant d'émission
Nombre de ports
4x RJ45, 1 * SC Monomode
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Singlemode
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 040 784 h
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Commutateur
unmanaged
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Aluminium
Type de montage
Rail DIN, Panneau (avec kit de montage optionnel)
Vitesse
Fast Ethernet
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E141197
Numéro de certificat (cULusEX)
E223527
Référence:
1240840000
Type:
IE-SW-BL05-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240850000
Type:
IE-SW-BL05T-5TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
2435400000
Type:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * combo-port (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
2435410000
Type:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * combo-port (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240890000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286550000
Type:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240880000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286540000
Type:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240870000
Type:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 1 * SC Monomode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240900000
Type:
IE-SW-BL08-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286560000
Type:
IE-SW-BL08T-8TX
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240910000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1240920000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1240930000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * ST Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1286570000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1412110000
Type:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1412120000
Type:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1412070000
Type:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 7x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Référence:
1412080000
Type:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Version:
Commutateur réseau, unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 7x RJ45, 1 * SC Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.