konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 do RS-232, 1x blok zaciskowy do RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1285830000
Typ
IE-CST-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118076639
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
140 mm
Wysokość (cale)
5,512 inch
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Masa netto
475 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Część 15, Rozdział B, Klasa A
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, EN 62368-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna nośna
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Ochrona przewodu Ethernet
Ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Ochrona przewodu szeregowego
Ochrona 15 KV ESD dla wszystkich sygnałów, ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Porty Ethernet
2
Porty RJ45
10/100BaseT(X), Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty szeregowe
1
Przełączenie kierunku przepływu danych RS485
ADDC® (automatyczne kierunkowe sterowanie danymi)
Przyłącze szeregowe
DB9 do RS-232, Blok zaciskowy do RS-422/485
Standardy dot. interfejsów
RS-232/422/485
magnetyczna ochrona izolacji
Wbudowane 1,5 KV
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
262 805 h
Szeregowe parametry komunikacyjne
Bity danych
5, 6, 7, 8
Bity zakończenia transmisji
1, 1,5, 2
Parzystość
żaden, proste, nieparzyste, Odległość, Oznacznik
Sterowanie strumieniem
RTS/CTS i DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Szybkość transmisji
50 b/s do 921,6 kb/s
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,22 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,11 A
Przyłącze
1 wyjmowana 8-biegunowa łączówka
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
48 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Niezawodność
Automatyczne ponowne uruchomienie w razie zakłócenia
Wbudowany programator zegarowy Watchdog (WDT)
Funkcja alarmu
Wbudowany brzęczyk i zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Oprogramowanie
Opcje konfiguracji
Konsola Web, Konsole szeregowa, konsola Telnet, Windows Utility
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Część 15, Rozdział B, Klasa A
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.