Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Commandes
Systèmes d'E/S
Ethernet industriel
Ecrans tactiles
Outils d'ingénierie et de visualisation
Systèmes de mesure et de surveillance
Commutateurs non administrables EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Commutateurs BasicLine non administrables
Commutateurs ValueLine non administrables
IP 67 unmanaged Switch
Interrupteurs non administrables SPE
Commutateurs/injecteurs alimentés par Ethernet non gérés EcoLine
Commutateurs alimentés par Ethernet non administrables BasicLine
Commutateurs ValueLine administrables
Commutateurs PremiumLine administrables
Commutateurs administrables AdvancedLine
Commutateurs administrables Power-over-Ethernet AdvancedLine
SubstationLine Interrupteurs administrables et modules d’interface multimédias
Industrial Security Router
Service d'accès à distance u-link
Convertisseur de support ValueLine
Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP/RTU
Convertisseur Série/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Basic-, Value- et PremiumLine)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Eco- Advanced- et SubstationLine)
Module de sauvegarde et de restauration des configurations de données (pour l'utilisation avec les interrupteurs de Value- and PremiumLine tels que les périphériques Basic- et ValueLine WLAN)
Module de sauvegarde et de restauration de la configuration de données (pour utilisation avec les interrupteurs Advanced- et SubstationLine)
Kits de montage (rack 19", paroi, rail DIN)
Kit de formation
Informations générales de commande
Version
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 pour RS- 232, 1 x Bloc de jonction pour RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
1285830000
Type
IE-CST-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118076639
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
105 mm
Profondeur (pouces)
4,134 inch
Hauteur
140 mm
Hauteur (pouces)
5,512 inch
Largeur
36 mm
Largeur (pouces)
1,417 inch
Poids net
475 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Fiabilité
Fonction alarme
Oscillateur et horloge en temps réel (RTC) intégrés
Redémarrage automatique en cas d'erreur
Temporisateur Watchdog (WDT) intégré
Logiciel
Options de configuration
Console Internet, console série, console Telnet, Windows Utility
Pilote Windows Real COM
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Protocole de réseau
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
Téléchargements
Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG
CAX data
Logiciel
Documentation utilisateur
Catalogue
Catalogues in PDF-format
Brochures
Classifications
ETIM 6.0
EC000310
ETIM 7.0
EC000310
ETIM 8.0
EC000310
ETIM 9.0
EC000310
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Norme de sécurité
UL508, EN 62368-1
Normes CEM
EN 61000-4-2 (ESE), niveau 3, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-5 (Surtension), EN 61000-4-5 (surtension), niveau 3, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Partie 15, Section B, Classe A
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
12 V
Courant
0,22 A
Tension
24 V
Courant
0,11 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
48 V
Raccordement
1 bloc de jonction amovible à 8 pôles
Tension d'alimentation
24 V DC, 2 entrées redondantes
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces
Interfaces standard
RS-232/422/485
Inversion du sens des données RS485
ADDC® (contrôle automatique de l'adresse des données)
Ports Ethernet
2
Ports RJ45
10/100BaseT(X), Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports série
1
Protection d'isolation magnétique
1,5 KV intégré
Protection du câble Ethernet
Protection contre les surtensions 1 kV (niveau 2)
Protection du câble série
Protection ESD 15 KV pour tous les signaux, protection contre les surtensions 1 kV (niveau 2)
Raccordement série
DB9 pour RS-232, Bloc de jonction pour RS-422/485
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
262 805 h
Paramètres de communication série
Bits d'arrêt
1, 1.5, 2
Bits de données
5, 6, 7, 8
Contrôle de débit
RTS/CTS et DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Parité
Aucune, droit, coudé, Space, Mark
Vitesse de transmission
de 50 bit/s à 921,6 kbit/s
Caractéristiques techniques
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Rail profilé
Référence:
1242080000
Type:
IE-CS-2TX-1RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 pour RS- 232, 1 x Bloc de jonction pour RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1242090000
Type:
IE-CS-2TX-2RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 pour RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1285840000
Type:
IE-CST-2TX-2RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 pour RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Version
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 pour RS- 232, 1 x Bloc de jonction pour RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Référence
1285830000
Type
IE-CST-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118076639
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
105 mm
Profondeur (pouces)
4,134 inch
Hauteur
140 mm
Hauteur (pouces)
5,512 inch
Largeur
36 mm
Largeur (pouces)
1,417 inch
Poids net
475 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...75 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Fonction alarme
Oscillateur et horloge en temps réel (RTC) intégrés
Redémarrage automatique en cas d'erreur
Temporisateur Watchdog (WDT) intégré
Options de configuration
Console Internet, console série, console Telnet, Windows Utility
Pilote Windows Real COM
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Protocole de réseau
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG
CAX data
Logiciel
Documentation utilisateur
Catalogue
Catalogues in PDF-format
Brochures
ETIM 6.0
EC000310
ETIM 7.0
EC000310
ETIM 8.0
EC000310
ETIM 9.0
EC000310
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Norme de sécurité
UL508, EN 62368-1
Normes CEM
EN 61000-4-2 (ESE), niveau 3, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-5 (Surtension), EN 61000-4-5 (surtension), niveau 3, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Partie 15, Section B, Classe A
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Consommation de courant
Tension
12 V
Courant
0,22 A
Tension
24 V
Courant
0,11 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
48 V
Raccordement
1 bloc de jonction amovible à 8 pôles
Tension d'alimentation
24 V DC, 2 entrées redondantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces standard
RS-232/422/485
Inversion du sens des données RS485
ADDC® (contrôle automatique de l'adresse des données)
Ports Ethernet
2
Ports RJ45
10/100BaseT(X), Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports série
1
Protection d'isolation magnétique
1,5 KV intégré
Protection du câble Ethernet
Protection contre les surtensions 1 kV (niveau 2)
Protection du câble série
Protection ESD 15 KV pour tous les signaux, protection contre les surtensions 1 kV (niveau 2)
Raccordement série
DB9 pour RS-232, Bloc de jonction pour RS-422/485
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
262 805 h
Bits d'arrêt
1, 1.5, 2
Bits de données
5, 6, 7, 8
Contrôle de débit
RTS/CTS et DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Parité
Aucune, droit, coudé, Space, Mark
Vitesse de transmission
de 50 bit/s à 921,6 kbit/s
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Rail profilé
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E141197
Numéro de certificat (cULusEX)
E223527
Référence:
1242080000
Type:
IE-CS-2TX-1RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 pour RS- 232, 1 x Bloc de jonction pour RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1242090000
Type:
IE-CS-2TX-2RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 pour RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1285840000
Type:
IE-CST-2TX-2RS232/485
Version:
Convertisseur Série/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 pour RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.