Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Código
1285830000
Tipo
IE-CST-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118076639
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
140 mm
Altura (pulgadas)
5,512 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Peso neto
475 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Norma de seguridad
UL508, EN 62368-1
Normas EMC
EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Parte 15, Sección B, Clase A
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
5 años
Interfaces
Conexión serie
DB9 para RS-232, Regleta de bornes para RS-422/485
Conmutación de dirección de datos RS485
ADDC® (control automático de dirección de datos)
Estándares de las interfaces
RS-232/422/485
Protección del conductor Ethernet
Protector de sobretensión 1 kV (tipo 2)
Protección del conductor serie
Protección ESD de 15 KV para todas las señales, protector de sobretensión 1 kV (nivel 2)
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de Ethernet
2
Puertos serie
1
protección magnética de aislamiento
1,5 KV, montado
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
262.805 h
Parámetros de comunicación serie
Bits de datos
5, 6, 7, 8
Bits de parada
1, 1.5, 2
Control de flujo
RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Paridad
ninguna, recto, acodado, Space, Mark
Velocidad en baudios
50 bps a 921,6 kbps
Tensión de alimentación
Conexión
1 regleta de bornes de 8 polos, extraíble
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,22 A
Tensión
24 V
Corriente
0,11 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
48 V
Tensión de alimentación
24 V DC, 2 entradas redundantes
Fiabilidad
Función de alarma
Zumbador integrado y reloj en tiempo real (RTC)
Reinicio automático en caso de error
Temporizador Watchdog integrado (WDT)
Software
Controlador Real COM para Windows
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Opciones de configuración
Consola web, consola serie, consola Telnet, Windows Utility
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Norma de seguridad
UL508, EN 62368-1
Normas EMC
EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Parte 15, Sección B, Clase A
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.