Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DK 4Q/35/TC TYP J
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Termočlánková svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
Číslo objednávky 1284060000
Typ DK 4Q/35/TC TYP J
GTIN (EAN) 4008190017347
Množství 10 ks
Alternativní výrobek 1024300000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 59,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,343 inch
Výška 54 mm
Výška (v palcích) 2,126 inch
Šířka 6 mm
Šířka (v palcích) 0,236 inch
Čistá hmotnost 13,46 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Tepelná spojka, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný béžová / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Standardy IEC 60584, IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 9 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Utahovací moment, max. 1 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Standardy IEC 60584, IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000904
ETIM 7.0 EC000904
ETIM 8.0 EC000904
ETIM 9.0 EC000904
ECLASS 9.0 27-14-11-42
ECLASS 9.1 27-14-11-42
ECLASS 10.0 27-14-11-42
ECLASS 11.0 27-14-11-42
ECLASS 12.0 27-14-11-42
ECLASS 13.0 27-25-01-15
ECLASS 14.0 27-25-01-15

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1284160000
Typ: DK 4Q/35/TC TYP K
Verze:
Termočlánková svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 1285660000
Typ: DK 4Q/35/TC TYP T
Verze:
Termočlánková svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly