Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный
Номер для заказа
1283450000
Тип
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)
4050118073621
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
16,5 мм
Глубина (дюймов)
0,65 inch
Высота
50 мм
Высота (в дюймах)
1,969 inch
Ширина
171 мм
Ширина (в дюймах)
6,732 inch
Масса нетто
80 g
Общие данные
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность
полировка до зеркального блеска
Примечание: степень защиты
Возможно крепление на крышке в любой позиции, в том числе в области уплотнения корпуса, однако необходимо следить за тем, чтобы уплотнение крышки не было повреждено. Для обеспечения 100-процентной герметичности монтаж обязательно должен выполняться с использованием крепежного материала 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Крепление шильдика осуществляется индивидуально на держателе шильдика, для монтажа рекомендуется использовать крепежный материал 1285200000 SD FIXING SET.
Возможно крепление на крышке в любой позиции, в том числе в области уплотнения корпуса, однако необходимо следить за тем, чтобы уплотнение крышки не было повреждено. Для обеспечения 100-процентной герметичности монтаж обязательно должен выполняться с использованием крепежного материала 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Крепление шильдика осуществляется индивидуально на держателе шильдика, для монтажа рекомендуется использовать крепежный материал 1285200000 SD FIXING SET.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.