Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 , Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Código
1283450000
Tipo
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)
4050118073621
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
16,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,65 inch
Altura
50 mm
Altura (pulgadas)
1,969 inch
Anchura
171
Anchura (pulgadas)
6,732 inch
Peso neto
80 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Espesor del material
1 mm
Material
Acero inoxidable 1.4301
Nota: Tipo de protección
La fijación es posible en todas las posiciones de la tapa, incluyendo el área de junta de la carcasa; debe prestarse atención a no dañar la junta de la tapa. Para asegurar una estanqueidad total, el montaje debe realizarse obligatoriamente con el material de sujeción 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. La placa de características se fija individualmente en el soporte; recomendamos utilizar el material de sujeción 1285200000 SD FIXING SET para el montaje.
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 , Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
La fijación es posible en todas las posiciones de la tapa, incluyendo el área de junta de la carcasa; debe prestarse atención a no dañar la junta de la tapa. Para asegurar una estanqueidad total, el montaje debe realizarse obligatoriamente con el material de sujeción 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. La placa de características se fija individualmente en el soporte; recomendamos utilizar el material de sujeción 1285200000 SD FIXING SET para el montaje.
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.