Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 50 mm, Šířka: 171 , Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Číslo objednávky
1283450000
Typ
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)
4050118073621
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
16,5 mm
Hloubka (v palcích)
0,65 inch
Výška
50 mm
Výška (v palcích)
1,969 inch
Šířka
171
Šířka (v palcích)
6,732 inch
Čistá hmotnost
80 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Všeobecné informace
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301
Poznámka: třída ochrany
Montáž je možná v jakékoliv pozici na víku, a to i uvnitř utěsněného prostoru krytu. Těsnění víka ale nesmí být porušeno. K zajištění 100% těsnění je třeba montáž provést pomocí fixačního materiálu - 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Výkonový štítek se na držák připíná jednotlivě. Doporučujeme k montáži použít fixační materiál 1285200000 SD FIXING SET.
Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Montáž je možná v jakékoliv pozici na víku, a to i uvnitř utěsněného prostoru krytu. Těsnění víka ale nesmí být porušeno. K zajištění 100% těsnění je třeba montáž provést pomocí fixačního materiálu - 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Výkonový štítek se na držák připíná jednotlivě. Doporučujeme k montáži použít fixační materiál 1285200000 SD FIXING SET.
Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.