BLA 2 SN OR
Använd inte produkten för nya utvecklingar
Allmänna beställningsdata
Utförande
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr.
1281760000
Typ
BLA 2 SN OR
GTIN (EAN)
4008190008079
Förp.
180 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Förpackning
Box
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2024-09-30
Mått och vikter
Djup
20 mm
Byggdjup (tum)
0,787 inch
Höjd
15,2 mm
Bygghöjd (tum)
0,598 inch
Bredd
10,16 mm
Byggbredd (tum)
0,4 inch
Nettovikt
3,399 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
351 mm
VPE-bredd
137 mm
VPE-höjd
31 mm
Systemvärden
Produktfamilj
OMNIMATE Signal – serie BLA/SLA 5.08
Anslutningstyp
Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik
Klämbygelanslutning
Delning i mm (P)
5,08 mm
Delning i tum (P)
0,2 "
Ledarutgångsriktning
180°
Antal poler
2
L1 i mm
5,08 mm
L1 i tum
0,2 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Märkarea
2,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20
Skyddsklass
IP20
Genomgångsmotstånd (6)
5,50 mΩ
Koderbar
Ja
Avisoleringslängd
7 mm
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,5 Nm
Klämskruv
M 2,5
Skruvmejselklinga
0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm
DIN 5264
Stickcykler
25
Max. dragkraft/pol
2 N
Materialdata
Isoleringsmaterial
PBT GF
Färgkod
orange
Färgtabell (jämförbar)
RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten
4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
120 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
120 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsområde, min.
0,13 mm²
Anslutningsområde, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter, AWG, max
AWG 16
entrådig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.
0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.
1,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
1,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø
2,4 mm x 1,5 mm
Referenstext
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
12400-158
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
10 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
10 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter AWG, max.
AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (UR)
Certifikat nr. (UR)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
10 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter AWG, max.
AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
12,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
16 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
11 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
4 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 100 A
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.