Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Nr.Cat.
1279320000
Tipo
TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)
4050118070101
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
20 mm
Profondità (pollici)
0,787 inch
Posizione verticale
70 mm
Altezza (pollici)
2,756 inch
Larghezza
70 mm
Larghezza (pollici)
2,756 inch
Peso netto
48 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
PE70 Dati Generali
Materiale
Acciaio inox 1.4301
Nota: grado di protezione
Il fissaggio viene effettuato al di fuori delle zone di tenuta sulla custodia. Equipaggiare la lamiera angolare con 2 fori da Ø 3,3 mm. I fori nella custodia sono a carico dei clienti. Il fissaggio può avvenire, a scelta, con borchie Ø 3,3 mm o con viti M3. La relativa targhetta viene fissata sulla lamiera angolare mediante viti M3. Consigliamo di utilizzare dadi M3 autobloccanti.
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Il fissaggio viene effettuato al di fuori delle zone di tenuta sulla custodia. Equipaggiare la lamiera angolare con 2 fori da Ø 3,3 mm. I fori nella custodia sono a carico dei clienti. Il fissaggio può avvenire, a scelta, con borchie Ø 3,3 mm o con viti M3. La relativa targhetta viene fissata sulla lamiera angolare mediante viti M3. Consigliamo di utilizzare dadi M3 autobloccanti.
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.