Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Código
1279320000
Tipo
TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)
4050118070101
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
20 mm
Profundidad (pulgadas)
0,787 inch
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
70 mm
Anchura (pulgadas)
2,756 inch
Peso neto
48 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos generales
Espesor del material
1 mm
Material
Acero inoxidable 1.4301
Nota: Tipo de protección
La fijación se realiza fuera del área de junta de la caja. La chapa angular tiene 2 taladros de 3,3 mm de diámetro. El cliente deberá taladrar los agujeros en la caja. Para la fijación se pueden utilizar remaches de 3,3 mm de diámetro o tornillos M3. La placa de características se sujeta en la chapa angular con tuercas M3. Recomendamos utilizar tuercas autoblocantes M3.
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
La fijación se realiza fuera del área de junta de la caja. La chapa angular tiene 2 taladros de 3,3 mm de diámetro. El cliente deberá taladrar los agujeros en la caja. Para la fijación se pueden utilizar remaches de 3,3 mm de diámetro o tornillos M3. La placa de características se sujeta en la chapa angular con tuercas M3. Recomendamos utilizar tuercas autoblocantes M3.
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.