Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 70 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, silber
Best.-Nr.
1279320000
Typ
TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)
4050118070101
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
20 mm
Tiefe (inch)
0,787 inch
Höhe
70 mm
Höhe (inch)
2,756 inch
Breite
70 mm
Breite (inch)
2,756 inch
Nettogewicht
48 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Hinweis: Schutzart
Die Befestigung erfolgt außerhalb der Dichtbereiche am Gehäuse.
Das Winkelbleche ist mit 2 x Ø 3,3 mm Löchern versehen.
Die Bohrungen im Gehäuse sind kundenseitig einzubringen.
Die Befestigung kann wahlweise mit Nieten Ø 3,3 mm oder M3 Schrauben erfolgen.
Das jeweilige Typenschild wird auf dem Winkelblech mit M3 Muttern befestigt.
Wir empfehlen M3 selbstsichernde Muttern zu verwenden.
Die Befestigung erfolgt außerhalb der Dichtbereiche am Gehäuse.
Das Winkelbleche ist mit 2 x Ø 3,3 mm Löchern versehen.
Die Bohrungen im Gehäuse sind kundenseitig einzubringen.
Die Befestigung kann wahlweise mit Nieten Ø 3,3 mm oder M3 Schrauben erfolgen.
Das jeweilige Typenschild wird auf dem Winkelblech mit M3 Muttern befestigt.
Wir empfehlen M3 selbstsichernde Muttern zu verwenden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.