Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
B2CF 3.50/20/180F SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr. 1277940000
Typ B2CF 3.50/20/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118068900
Förp. 42 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 26,25 mm
Byggdjup (tum) 1,033 inch
Höjd 15,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,598 inch
Bredd 42 mm
Byggbredd (tum) 1,654 inch
Nettovikt 13,715 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktens koldioxidavtryck
Vagga till grind 0.334 kg CO2eq.

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 351 mm
VPE-bredd 136 mm
VPE-höjd 41 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard IEC 61984 avsnitt 6.2 och 7.3.2 / 10.11 med mönster från IEC 60068-2-70 / 12.95
Test ursprungsmärkning, typmärkning, raster, typ av material, datum och tid, godkännande märkning UL, godkännande märkning cULus
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard IEC 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° vridning utan kodningselement
Utvärdering godkänd
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test visuell undersökning
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard IEC 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 03.11
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,14 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.75
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.75
Utvärdering godkänd
Krav 0,4 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.75
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.75
Utvärdering godkänd
Krav ≥40 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie B2C/S2C 3.50 – 2-radig
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 20
L1 i mm 31,5 mm
L1 i tum 1,24 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 15 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten
Skyddsklass IP20, komplett monterad
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 10 mm
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 3,5 N
Max. dragkraft/pol 3,5 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Skruvfläns
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PA 66 GF 30
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Isolationshållfasthet ≥ 108 Ω
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Kopparlegering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 2...5 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -40 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
entrådig, min. H05(07) V-U 0,14 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,14 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,14 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 1 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,14 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Anslutningsbar ledare
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,14/12 GR SV
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/12 HBL SV
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,34/12 TK SV
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/16 OR SV
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/10
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/16 W SV
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/10
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 12 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/16 GE SV
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/10
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/10
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 9,5 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 9,5 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 9,5 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 30
Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 9,5 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 9,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 9,5 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 30
Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 13,4 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 12 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 9 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 80 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Vi rekommenderar crimpform A för ändhylsor med crimpverktyg PZ 1, 5 (beställn.nr. 9005990000) eller PZ 6/5 (beställn.nr. 9011460000) för de större ledarareorna.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Max. ytterdiameter för ledaren: 2,6 mm
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod:
Antal poler: 4
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277650000
Typ: B2CF 3.50/04/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277670000
Typ: B2CF 3.50/06/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277680000
Typ: B2CF 3.50/08/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277690000
Typ: B2CF 3.50/10/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277720000
Typ: B2CF 3.50/12/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 14
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277730000
Typ: B2CF 3.50/14/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 16
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277740000
Typ: B2CF 3.50/16/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 18
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277750000
Typ: B2CF 3.50/18/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 20
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277760000
Typ: B2CF 3.50/20/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 22
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277770000
Typ: B2CF 3.50/22/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 24
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277780000
Typ: B2CF 3.50/24/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 26
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277790000
Typ: B2CF 3.50/26/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 26, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 28
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277810000
Typ: B2CF 3.50/28/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 28, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 30
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277820000
Typ: B2CF 3.50/30/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 30, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 32
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277830000
Typ: B2CF 3.50/32/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 32, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 34
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277840000
Typ: B2CF 3.50/34/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 34, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 36
Färgkod: orange
Art.nr.: 1277850000
Typ: B2CF 3.50/36/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 36, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 38
Färgkod: orange
Art.nr.: 2558510000
Typ: B2CF 3.50/38/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 38, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 40
Färgkod: orange
Art.nr.: 2558520000
Typ: B2CF 3.50/40/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 40, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 42
Färgkod: orange
Art.nr.: 2558530000
Typ: B2CF 3.50/42/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 42, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 44
Färgkod: orange
Art.nr.: 2558540000
Typ: B2CF 3.50/44/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 44, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 46
Färgkod: orange
Art.nr.: 2558550000
Typ: B2CF 3.50/46/180F SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 46, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 4
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277860000
Typ: B2CF 3.50/04/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277870000
Typ: B2CF 3.50/06/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277880000
Typ: B2CF 3.50/08/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277890000
Typ: B2CF 3.50/10/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 12
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277900000
Typ: B2CF 3.50/12/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 14
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277910000
Typ: B2CF 3.50/14/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 16
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277920000
Typ: B2CF 3.50/16/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 18
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277930000
Typ: B2CF 3.50/18/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 22
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277950000
Typ: B2CF 3.50/22/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 24
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277970000
Typ: B2CF 3.50/24/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 26
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277980000
Typ: B2CF 3.50/26/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 26, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 28
Färgkod: svart
Art.nr.: 1277990000
Typ: B2CF 3.50/28/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 28, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 30
Färgkod: svart
Art.nr.: 1278000000
Typ: B2CF 3.50/30/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 30, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 34
Färgkod: svart
Art.nr.: 1278020000
Typ: B2CF 3.50/34/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 34, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 32
Färgkod: svart
Art.nr.: 1278010000
Typ: B2CF 3.50/32/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 32, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 36
Färgkod: svart
Art.nr.: 1278030000
Typ: B2CF 3.50/36/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 36, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 38
Färgkod: svart
Art.nr.: 2558560000
Typ: B2CF 3.50/38/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 38, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 40
Färgkod: svart
Art.nr.: 2558570000
Typ: B2CF 3.50/40/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 40, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 42
Färgkod: svart
Art.nr.: 2558580000
Typ: B2CF 3.50/42/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 42, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 44
Färgkod: svart
Art.nr.: 2558590000
Typ: B2CF 3.50/44/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 44, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Antal poler: 46
Färgkod: svart
Art.nr.: 2558600000
Typ: B2CF 3.50/46/180F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 46, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar