Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.5 m
Заказ № 1273430005
Тип IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN) 4050118428483
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 0,5 м
Длина (в дюймах) 19,685 inch
Масса нетто 29 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Вилка левосторонняя

Штекер левый SC-RJ, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый SC-RJ, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки 2,2 * 4,5 мм
Диаметр сердечника 980 µm
Изоляция PE
Количество жил
Конструкция кабеля ZIPCORD
Цвет оболочки черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены Нет
Радиус изгиба мин., однократный 25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся 25 мм
Растягивающее усилие ≤ 160 N
Циклы сгиба 10.000

Оптоволокно

Вносимые потери ≤ 1,0 дБ
Затухание ≤ 160 дБ/км при 650 нм
Полоса пропускания ≥ 100 МГц*км при 650 нм
Тип волокна POF

Штекер

Штекер левый SC-RJ, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный
Штекер правый SC-RJ, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 0,2 м
Заказ №: 1273430002
Тип: IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.2 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 0,3 м
Заказ №: 1273430003
Тип: IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.3 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1273430010
Тип: IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 1273430030
Тип: IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 3 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 1273430050
Тип: IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 5 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1273430100
Тип: IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 10 m
 
Соединитель правый: SCRJ IP 20
Соединитель левый: SCRJ IP 20
Длина: 20 м
Заказ №: 1273430200
Тип: IE-FPOZ2EE0020MSJ0SJ0-X
Версия:
Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 20 m