Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKT 4/35/LT STB2.0
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 1272520000
Тип SAKT 4/35/LT STB2.0
GTIN (EAN) 4008190061838
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-12-31
Альтернативный продукт 1754970000

Размеры и массы

Глубина 40 мм
Глубина (дюймов) 1,575 inch
Высота 57,2 мм
Высота (в дюймах) 2,252 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 17,1 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение скользящий
встроенное испытательное гнездо Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Дополнительная клемма, продольный размыкатель, с гнездами, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал KrG
Цветовой код Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 4 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 2,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,7 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0357520000
Тип: SAKC 4/35
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 25 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0357620000
Тип: SAKC 4/35 2STB7
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 25 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0357560000
Тип: SAKC 4/35 DB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 25 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1