Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
V14 PushPull
Байонетные разъемы V1, металл
Байонетные разъемы V1, пластмасса
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Вставки
Комплекты RJ45
Пустые корпуса
Основные данные для заказа
Версия
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №
1271250000
Тип
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)
4050118060034
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
93,3 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Общие данные
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
12 мм
Экранирование
Контакт с экранированием 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Общие стандарты
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрические свойства
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Заказ №:
1963200000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Версия:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1077300000
Тип:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Версия:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Версия
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №
1271250000
Тип
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)
4050118060034
Кол.
10 Шт.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
12 мм
Экранирование
Контакт с экранированием 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Заказ №:
1963200000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Версия:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1077300000
Тип:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Версия:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.