Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LMZFL 7/04/135 3.5SN BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 5.00 mm, 135°, луженые, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Заказ № 1268830000
Тип LMZFL 7/04/135 3.5SN BX SO
GTIN (EAN) 4050118057805
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 630 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 17,38 мм
Глубина (дюймов) 0,684 inch
Высота 20,24 мм
Высота (в дюймах) 0,797 inch
Высота, мин. 16,74 мм
Ширина 32,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,28 inch
Масса нетто 6,1 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 278 мм
VPE с 153 мм
Высота VPE 58 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия LMZF
Метод проводного соединения Пружинное соединение с исполнительным устройством
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 135°
Шаг в мм (P) 5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,197 "
Монтаж силами заказчика Нет
Максимальное количество полюсов на ряд 48 
Размеры выводов под пайку 0,8 x 0,8 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264-A
Длина зачистки изоляции 6 мм
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав медный
Поверхность контакта луженые
Покрытие 4-10 мкм SN
Тип лужения матовый
Структура слоев соединения под пайку 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,13 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,13 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 1,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 1,5 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/12 OR
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/12 W
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/12 GE
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,25 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,25/10 HBL
Длина снятия изоляции
номин. 5 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,25/5
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,34 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,34/10 TK
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 24 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 24 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

Номинальные характеристики по UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 15 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 2
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914560000
Тип: LMZFL 5/2/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914580000
Тип: LMZFL 5/3/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914590000
Тип: LMZFL 5/4/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914600000
Тип: LMZFL 5/5/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914640000
Тип: LMZFL 5/6/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914720000
Тип: LMZFL 5/7/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914790000
Тип: LMZFL 5/8/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914830000
Тип: LMZFL 5/9/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914860000
Тип: LMZFL 5/10/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1914990000
Тип: LMZFL 5/11/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1915030000
Тип: LMZFL 5/12/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 13
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958320000
Тип: LMZFL 5/13/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 14
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958330000
Тип: LMZFL 5/14/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 15
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958350000
Тип: LMZFL 5/15/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 16
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958370000
Тип: LMZFL 5/16/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 17
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958390000
Тип: LMZFL 5/17/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 18
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958410000
Тип: LMZFL 5/18/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 19
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958440000
Тип: LMZFL 5/19/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 20
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958450000
Тип: LMZFL 5/20/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 21
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958470000
Тип: LMZFL 5/21/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 22
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958490000
Тип: LMZFL 5/22/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 23
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958500000
Тип: LMZFL 5/23/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 24
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1958510000
Тип: LMZFL 5/24/135 3.5OR
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик