Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PRV 4 BL 35X7.5 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
N. d’ordine 1267900000
Tipo PRV 4 BL 35X7.5 RT
GTIN (EAN) 4032248112807
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 47 mm
Profondità (pollici) 1,85 inch
Posizione verticale 70 mm
Altezza (pollici) 2,756 inch
Larghezza 9,2 mm
Larghezza (pollici) 0,362 inch
Peso netto 23,55 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento PUSH IN, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35 x 7.5

Dati dei materiali

Materiale policarbonato
Materiale elemento di azionamento PBT
Colori blu
Colore elementi di azionamento rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 1,5 mm²
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 10 A
Corrente con conduttore max. 13 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,56 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 10 A
Corrente Gr D (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 200039-2406089
Sezione cavo max (CSA) 16 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr B (CSA) 300 V
Tensione Gr D (CSA) 300 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 10 A
Corrente Gr D (cURus) 10 A
N° certificato (cURus) E60693
Sezione cavo max (cURus) 16 AWG
Sezione del cavo min (cURus) 26 AWG
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr D (cURus) 300 V

Generale

Guida TS 35 x 7.5
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento obliquo
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti 16 
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Omologazioni

Omologazioni CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1267890000
Tipo: PRV 4 BL 35X15 RT
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
 
N. d’ordine: 1173920000
Tipo: PRV 4 BL 35X15 WS
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
 
N. d’ordine: 1173930000
Tipo: PRV 4 BL 35X7.5 WS
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
 
N. d’ordine: 1173810000
Tipo: PRV 4 SW 35X15 RT
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
 
N. d’ordine: 1173820000
Tipo: PRV 4 SW 35X15 WS
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
 
N. d’ordine: 1173830000
Tipo: PRV 4 SW 35X7.5 RT
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
 
N. d’ordine: 1173840000
Tipo: PRV 4 SW 35X7.5 WS
Versione:
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi