Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PRV 4 BL 35X15 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: czerwony, TS 35 x 15
Nr zam. 1267890000
Typ PRV 4 BL 35X15 RT
GTIN (EAN) 4032248112753
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 54,5 mm
Głębokość (cale) 2,146 inch
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Szerokość 9,2 mm
Szerokość (cale) 0,362 inch
Masa netto 21,91 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Szyna TS 35 x 15
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Poliwęglan
tworzywo elementu uruchamiającego PBT
Barwny niebieski
kolor elementów uruchamiających czerwony
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 1,5 mm²
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 13 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 16 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-2406089
Prąd Gr B (CSA) 10 A
Prąd Gr D (CSA) 10 A

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (cURus) 16 AWG
Min. przekrój przewodu (cURus) 26 AWG
Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 300 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 10 A
Prąd rozm. D (cURus) 10 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze PUSH IN, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35 x 15

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia ukośnie
liczba przyłączeń 16 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1173920000
Typ: PRV 4 BL 35X15 WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: biały, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1267900000
Typ: PRV 4 BL 35X7.5 RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: czerwony, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1173930000
Typ: PRV 4 BL 35X7.5 WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: biały, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1173810000
Typ: PRV 4 SW 35X15 RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: czerwony, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1173820000
Typ: PRV 4 SW 35X15 WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: biały, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1173830000
Typ: PRV 4 SW 35X7.5 RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: czerwony, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1173840000
Typ: PRV 4 SW 35X7.5 WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 4, liczba przyłączeń: 16, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: biały, TS 35 x 7.5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne