Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 7.5
Номер для заказа 1267840000
Тип PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS
GTIN (EAN) 4032248112609
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 65,5 мм
Глубина (дюймов) 2,579 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 9,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,362 inch
Масса нетто 46,42 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 16 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-2406089
Ток, разм. B (CSA) 10 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus) 16 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 10 A
Ток, класс D (cURus) 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 35 x 7.5

Параметры системы

Исполнение Соединение PUSH IN, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35 x 7.5

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 8 A
Ток при макс. проводнике 10 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Поликарбонат
Материал элементов управления PBT
Цветовой код синий
Цвет элементов управления красный-белый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Количество соединений 32 
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 1267830000
Тип: PRV 8 BL 35X15 RT/WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173900000
Тип: PRV 8 BL 35X15 WS/RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173910000
Тип: PRV 8 BL 35X7.5 WS/RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173740000
Тип: PRV 8 SW 35X15 RT/WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1173780000
Тип: PRV 8 SW 35X15 WS/RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 15
 
Номер для заказа: 1288250000
Тип: PRV 8 SW 35X7.5 RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173790000
Тип: PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1288260000
Тип: PRV 8 SW 35X7.5 WS
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый, TS 35 x 7.5
 
Номер для заказа: 1173800000
Тип: PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT
Исполнение:
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 7.5
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти