Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
Código
1267820000
Tipo
PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
GTIN (EAN)
4032248112715
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
106 mm
Profundidad (pulgadas)
4,173 inch
Altura
225 mm
Altura (pulgadas)
8,858 inch
Anchura
9,2 mm
Anchura (pulgadas)
0,362 inch
Peso neto
121,3 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión nominal)
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
oblicuo
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
64
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.