Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: rouge-blanc, TS 35 x 7.5
Référence 1267810000
Type PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
GTIN (EAN) 4032248112760
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 106 mm
Profondeur (pouces) 4,173 inch
Hauteur 225 mm
Hauteur (pouces) 8,858 inch
Largeur 9,2 mm
Largeur (pouces) 0,362 inch
Poids net 121,3 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Autres caractéristiques techniques

Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau Polycarbonate
Matériau de l'élément d'actionnement PBT
Couleur bleu
Éléments d'actionnement de couleurs rouge-blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement PUSH IN, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre d'étages 16 
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage 16 
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35 x 7.5

Caractéristiques nominales

Section nominale 1,5 mm²
Tension nominale 250 V
Courant nominal 6 A
Courant avec conducteur max. 11 A
Normes IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,83 mΩ
Tension de choc nominale 4 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,56 W
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-2406089
Courant gr. B (CSA) 1 A
Courant gr. D (CSA) 1 A
Section max. du conducteur (CSA) 16 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG
Tension Gr B (CSA) 300 V
Tension Gr D (CSA) 300 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Courant Gr B (cURus) 1 A
Courant Gr D (cURus) 1 A
Section max. du conducteur (cURus) 16 AWG
Section min. du conducteur (cURus) 26 AWG
Tension Gr B (cURus) 300 V
Tension Gr D (cURus) 300 V

Généralités

Normes IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Rail TS 35 x 7.5
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 16
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 24

Raccordement (raccordement nominal)

Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements 64 
Plage de serrage, max. 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 16
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 24
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en biais
Type de raccordement PUSH IN

Agréments

Agréments CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1267790000
Type: PRV 16 BL 35X15 RT/WS
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: rouge-blanc, TS 35 x 15
 
Référence: 1267800000
Type: PRV 16 BL 35X15 WS/RT
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc-rouge, TS 35 x 15
 
Référence: 1267820000
Type: PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc-rouge, TS 35 x 7.5
 
Référence: 1173620000
Type: PRV 16 SW 35X15 RT/WS
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: noir, Éléments d'actionnement de couleurs: rouge-blanc, TS 35 x 15
 
Référence: 1173650000
Type: PRV 16 SW 35X15 WS/RT
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: noir, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc-rouge, TS 35 x 15
 
Référence: 1173680000
Type: PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: noir, Éléments d'actionnement de couleurs: rouge-blanc, TS 35 x 7.5
 
Référence: 1173710000
Type: PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT
Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 16, Nombre de raccordements: 64, Couleur: noir, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc-rouge, TS 35 x 7.5
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange