Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRV 16 BL 35X15 WS/RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
Código 1267800000
Tipo PRV 16 BL 35X15 WS/RT
GTIN (EAN) 4032248112722
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,5 mm
Profundidad (pulgadas) 4,468 inch
Altura 225 mm
Altura (pulgadas) 8,858 inch
Anchura 9,2 mm
Anchura (pulgadas) 0,362 inch
Peso neto 132,39 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión oblicuo
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones 64 
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Policarbonato
Material del componente de accionamiento PBT
Color azul
Color componentes de accionamiento Blanco-rojo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 250 V
Intensidad nominal 6 A
Corriente en conductor máximo 11 A
Normas IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal 4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 1 A
Corriente Gr D (CSA) 1 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-2406089
Sección máx. del conductor (CSA) 16 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 1 A
Corriente Gr D (cURus) 1 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección máx. del conductor (cURus) 16 AWG
Sección mín. del conductor (cURus) 26 AWG
Tensión Gr B (cURus) 300 V
Tensión Gr D (cURus) 300 V

Generalidades

Carril TS 35 x 15
Normas IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 16

Otros datos técnicos

Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión PUSH IN, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de pisos 16 
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso 16 
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35 x 15

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1267790000
Tipo: PRV 16 BL 35X15 RT/WS
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
 
Código: 1267810000
Tipo: PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
 
Código: 1267820000
Tipo: PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: azul, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
 
Código: 1173620000
Tipo: PRV 16 SW 35X15 RT/WS
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 15
 
Código: 1173650000
Tipo: PRV 16 SW 35X15 WS/RT
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 15
 
Código: 1173680000
Tipo: PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Rojo-blanco, TS 35 x 7.5
 
Código: 1173710000
Tipo: PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT
Versión:
Serie P, Distribuidor de señales, Sección nominal: 1.5 mm², Número de pisos: 16, Número de conexiones: 64, Color: negro, Color componentes de accionamiento: Blanco-rojo, TS 35 x 7.5
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto