Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Tapones ciegos
Elementos de compensación
Contratuercas
Anillos para junta
Adaptadores
Etiquetas de masa
Tapas protectoras
Arandela de seguridad serrada
Rosca métrica a NPT
Rosca métrica a métrica
Rosca NPT a NPT
Rosca NPT a métrica
Rosca externa NPT 1/2"
Rosca externa NPT 3/4"
Rosca external NPT 1"
Rosca externa NPT 1 1/4"
Rosca externa NPT 1 1/2"
Rosca externa NPT 2"
Datos generales para pedido
Versión
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 50, laton, niquelado
Código
1263250000
Tipo
ADAP NPT1-1/2-M50-W
GTIN (EAN)
4050118092721
Cantidad
9 Pieza
Dimensiones y pesos
Anchura
61 mm
Anchura (pulgadas)
2,402 inch
Longitud
39 mm
Longitud (pulgadas)
1,535 inch
Peso neto
265 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Datos generales
Calibre de llave 1
55 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
38 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
libre de halógenos
Longitud de rosca
16 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
113 Nm
Paso de rosca
2,21 mm
Prensaestopas
NPT 1-1/2"
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/2" NPT
Tuercas (internas)
M 50
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Código:
1263240000
Tipo:
ADAP NPT1-1/2-M40-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 40, laton, niquelado
Código:
1262430000
Tipo:
ADAPS NPT1-1/2-M40-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 40, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1262440000
Tipo:
ADAPS NPT1-1/2-M50-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 50, Acero inoxidable 1.4404
Versión
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 50, laton, niquelado
Código
1263250000
Tipo
ADAP NPT1-1/2-M50-W
GTIN (EAN)
4050118092721
Cantidad
9 Pieza
Anchura
61 mm
Anchura (pulgadas)
2,402 inch
Longitud
39 mm
Longitud (pulgadas)
1,535 inch
Peso neto
265 g
Temperatura de servicio
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Calibre de llave 1
55 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
38 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-50 °C
Halógenos
libre de halógenos
Longitud de rosca
16 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete
113 Nm
Paso de rosca
2,21 mm
Prensaestopas
NPT 1-1/2"
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección contra el fuego
Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Tuerca (externa)
1 1/2" NPT
Tuercas (internas)
M 50
Identificación
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
2020322313000069
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1263240000
Tipo:
ADAP NPT1-1/2-M40-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 40, laton, niquelado
Código:
1262430000
Tipo:
ADAPS NPT1-1/2-M40-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 40, Acero inoxidable 1.4404
Código:
1262440000
Tipo:
ADAPS NPT1-1/2-M50-W
Versión:
ADAP (adaptador Ex Klippon), Adaptador, recto, 1 1/2" NPT ,M 50, Acero inoxidable 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.