Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Metrisch zu NPT Gewinde
Metrisch zu Metrisch Gewinde
NPT zu NPT Gewinde
NPT zu Metrisch Gewinde
Außengewinde 1/2" NPT
Außengewinde 3/4" NPT
Außengewinde 1" NPT
Außengewinde 1 1/4" NPT
Außengewinde 1 1/2" NPT
Außengewinde 2" NPT
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 50, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1263250000
Art
ADAP NPT1-1/2-M50-W
GTIN (EAN)
4050118092721
VPE
9 Stück
Abmessungen und Gewichte
Breite
61 mm
Breite (inch)
2,402 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
265 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
113 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
1 1/2" NPT
Gewinde (innen)
M 50
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
2,21 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
38 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Schlüsselweite 1
55 mm
Schutzart
IP66
Verschraubung
NPT 1-1/2"
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1263240000
Art:
ADAP NPT1-1/2-M40-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 40, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262430000
Art:
ADAPS NPT1-1/2-M40-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 40, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.:
1262440000
Art:
ADAPS NPT1-1/2-M50-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 50, Edelstahl 1.4404
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 50, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1263250000
Art
ADAP NPT1-1/2-M50-W
GTIN (EAN)
4050118092721
VPE
9 Stück
Breite
61 mm
Breite (inch)
2,402 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
265 g
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Anzugsdrehmoment
113 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
1 1/2" NPT
Gewinde (innen)
M 50
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
2,21 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
38 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Schlüsselweite 1
55 mm
Schutzart
IP66
Verschraubung
NPT 1-1/2"
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1263240000
Art:
ADAP NPT1-1/2-M40-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 40, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262430000
Art:
ADAPS NPT1-1/2-M40-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 40, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.:
1262440000
Art:
ADAPS NPT1-1/2-M50-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/2" NPT ,M 50, Edelstahl 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.