Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C6FP8LG0060M40M40-G
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
Best.-Nr. 1251590060
Art IE-C6FP8LG0060M40M40-G
GTIN (EAN) 4050118878738
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 6 m
Länge (inch) 236,22 inch
Nettogewicht 53,24 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Verlegetemperatur 0 °C...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51

Stecker

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung 50 V DC
Betriebsspannung (UL Rating) 30 V AC / 42.4 V DC
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Kapazität bei 1 kHz 46 nF/km
Kategorie <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Signallaufzeitunterschied 2,5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2.5 kV / DC für 2 s
Widerstandsdifferenz 5 %

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,04 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 5,9 mm
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Mantelfarbe grün
Querschnitt 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Schirmung S/FTP
Schirmung Adernpaar Aluminiumfolie
Werkstoff Mantel LSZH
Überdeckung Schirmgeflecht 60 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig 4 x Kabeldurchmesser
Farbe grün
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-2-2, gemäß IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,2 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590002
Art: IE-C6FP8LG0002M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590005
Art: IE-C6FP8LG0005M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 0,7 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590007
Art: IE-C6FP8LG0007M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590010
Art: IE-C6FP8LG0010M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 1,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590015
Art: IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 2 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590020
Art: IE-C6FP8LG0020M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 3 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590030
Art: IE-C6FP8LG0030M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 4 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590040
Art: IE-C6FP8LG0040M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590050
Art: IE-C6FP8LG0050M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 10 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590100
Art: IE-C6FP8LG0100M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 12 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590120
Art: IE-C6FP8LG0120M40M40-G
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 15 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590150
Art: IE-C6FP8LG0150M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 20 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590200
Art: IE-C6FP8LG0200M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 25 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590250
Art: IE-C6FP8LG0250M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 30 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590300
Art: IE-C6FP8LG0300M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 40 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590400
Art: IE-C6FP8LG0400M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Länge: 50 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1251590500
Art: IE-C6FP8LG0500M40M40-G
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile